名称 形式
コントローラ 形D9M-CD1

名称 形式
ヒューズ 形D9M-P1

マット

形状 A(mm) B(mm) 形式
395_lu_3_1 500 500 形D9M-M1010
750 500 形D9M-M1510
1,000 500 形D9M-M2010
750 750 形D9M-M1515
500 750 形D9M-M1030
1,000 750 形D9M-M2015
1,000 1,000 形D9M-M2020
750 1,500 形D9M-M1530
1,000 1,250 形D9M-M2025
1,000 1,500 形D9M-M2030

注. ケーブル長さは、約4.5mとなります。

トリム(枠)

形状 名称 形式
395_lu_4_1 外枠(2m) 形D9M-T3210
395_lu_4_2 結合枠(4m) 形D9M-T3420
395_lu_4_3 外向きコーナー 形D9M-T3012
395_lu_4_4 内向きコーナー 形D9M-T3013
395_lu_4_5 ケーブルトランク
付き外枠(3.5m)
形D9M-T3311
395_lu_4_6 ケーブルトランク
付き
外向きコーナー
形D9M-T3014
395_lu_4_7 ケーブルトランク
付き
内向きコーナー
形D9M-T3015

注. 用途については、カタログの「正しくお使いください」をご参照ください。