マット

認証規格 EN1760-1、EN954-1(カテゴリ1)*、UL508
定格検出質量 35kg以上
最大許容荷重 2,000N
最大許容接続面積 100m2
最大許容接続数 制限なし
接続リード線最大長さ 200m
機械的耐久性 100万回
保護構造 IP67
使用周囲温度 −10~+55°C
使用周囲湿度 0~100%RH
表面材料 ビニール
表面色 黄色
質量(1m2あたり) 約24kg
ケーブル長 約4.5m

*コントローラ形D9M-CD1との組み合わせで、カテゴリ3(EN954-1)に適合します。

コントローラ

認証規格 EN1760-1、EN60204-1、EN954-1(カテゴリ3)、UL508
応答時間(マット圧迫→ 安全接点開) 35ms以下
接触抵抗 100mΩ以下
最小適用負荷(参考値) 10V 10mA
電源電圧 AC110/230VまたはAC/DC24V(+10%/−15%)(AC100V±15%も可)
消費電力 AC9VA以下、DC6W以下
接点構成 主接点 2a、補助接点 1b
定格負荷 AC250V 4A AC15、DC30V 2A DC13
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 4A
外部リセット表示 DC24V/0.24W
出力コンタクタモニタ用入力 コンタクタ b接点
外部リセットスイッチ入力 a接点
センサ入力 4線式セーフティマット
動作表示 LED1:電源入力(緑)
LED2:オートリセット表示(緑)
LED3:マニュアルリセット表示(緑)
LED4:出力表示(緑)
内部制御スイッチ AC110V/AC230V切替、オートリセット/マニュアルリセット切替
内部入力保護用ヒューズ 交換可能ヒューズ(形D9M-P1):500mA、自動復帰ヒューズ:500mA
耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.15mm
保護構造 端子部:IP20、ケース:IP40
使用周囲温度 −10~+45°C
使用周囲湿度 35~85%RH
ケース材料 ポリカーボネイト
取りつけ 35mmDINレール
質量 約920g