AI判定カメラ

外観 画素数 撮像素子 照明 カメラ設置
距離(mm)
X視野×Y視野(mm) 形式
3949_lu_1_1 160万画素 カラー 白色 59~1,000 39×29~845×624 FHV7X-C016-S06-W-01
60~1,000 23.5×17.5~543×407 FHV7X-C016-S09-W-01
60~1,000 16.5×12.5~407×305 FHV7X-C016-S12-W-01
110~2,000 27×20~614×460 FHV7X-C016-S16-W-01
188~2,000 30×23~390×290 FHV7X-C016-S25-W-01

視野・設置距離

判別可能な最小サイズ(参考値)

180pixel(X)×180pixel(Y)以上です。視野によってmmサイズは異なります。下記の表でご確認ください。

Y視野(mm) 15 35 50 100 150 200 250 300 400 500 600
判別可能最小サイズ(mm)* 2.5 6 8 17 25 33 42 50 67 83 100

*該当視野における180pixelのサイズです。

ケーブル

外観 種類 ケーブル長 形式
3949_lu_4_1 電源I/Oケーブル(耐屈曲) 2m FHV-VDB2 2M
3m FHV-VDB2 3M
5m FHV-VDB2 5M
10m FHV-VDB2 10M
20m FHV-VDB2 20M
3949_lu_4_2 電源I/Oケーブル(耐屈曲、ライトアングル) 2m FHV-VDLB2 2M
3m FHV-VDLB2 3M
5m FHV-VDLB2 5M
10m FHV-VDLB2 10M
20m FHV-VDLB2 20M
3949_lu_4_3 Ethernetケーブル(耐屈曲) 2m FHV-VNB2 2M
3m FHV-VNB2 3M
5m FHV-VNB2 5M
10m FHV-VNB2 10M
20m FHV-VNB2 20M
3949_lu_4_4 Ethernetケーブル(耐屈曲、ライトアングル) 2m FHV-VNLB2 2M
3m FHV-VNLB2 3M
5m FHV-VNLB2 5M
10m FHV-VNLB2 10M
20m FHV-VNLB2 20M

スマートカメラデータユニット

外観 種類 形式
3949_lu_5_1 パラレルインタフェース FHV-SDU10

スマートカメラデータユニット用ケーブル

外観 種類 ケーブル長 形式
3949_lu_6_1 スマートカメラデータユニットケーブル
(耐屈曲)*1
2m FHV-VUB2 2M
3m FHV-VUB2 3M
5m FHV-VUB2 5M
10m FHV-VUB2 10M
20m FHV-VUB2 20M
3949_lu_6_2 スマートカメラデータユニットケーブル
(耐屈曲、ライトアングル)*1
2m FHV-VULB2 2M
3m FHV-VULB2 3M
5m FHV-VULB2 5M
10m FHV-VULB2 10M
20m FHV-VULB2 20M
3949_lu_6_3 パラレルI/Oケーブル 2m XW2Z-S013-2
5m XW2Z-S013-5
3949_lu_6_4 コネクタ端子台変換ユニット用
パラレルI/Oケーブル
0.5m XW2Z-050EE
1m XW2Z-100EE
1.5m XW2Z-150EE
2m XW2Z-200EE
3m XW2Z-300EE
5m XW2Z-500EE
3949_lu_6_5 コネクタ端子台変換
ユニット*2
プッシュインタイプ - XW2K-34G-T
プラススクリュータイプ - XW2D-34G6
マイナススクリュータイプ - XW2R-E34GD-T

*1. 本ケーブルを使用時は、I/Oケーブル(形FHV-VDB2/VDLB2/VDBX2/VDLBX2)は接続できません。
*2. 詳しくは、コネクタ端子台変換ユニット、形XW2Kシリーズ(カタログ番号:SDCA-014)、形XW2Rデータシート、形XW2Dシリーズ(カタログ番号:CDLJ-032)をご覧ください。

光学フィルタ

外観 種類 形式
3949_lu_10_1 偏光フィルタ 可視光用 形FHV-XPL
3949_lu_10_2 拡散フィルタ 形FHV-XDF

アクセサリ

外観 種類 形式
3949_lu_7_1 取付具 スマートカメラ本体・照明コントローラ固定用 FHV-XMT-7
3949_lu_7_4 照明カバー(交換用) 形FHV-XCV
3949_lu_7_5 防水パッキン*1
(交換用、5個)
照明モジュール用 形FHV-XWP-LTM
3949_lu_7_2 防水キャップ(交換用) Ethernetコネクタ用 FHV-XWC-ECN
3949_lu_7_3 照明コネクタ用 FHV-XWC-LCN
3949_lu_7_6 照明モジュール用遮光シート(交換用、3個)*2 形FHV-XLS-LTM
- マイクロSDカードカバー専用ねじ(交換用、10個) FHV-XSCR-MSD

*1. 照明モジュールを交換時は防水パッキンを交換してください。
*2. 遮光シートは、消耗品であるため劣化します。必要に応じて交換してください。

周辺機器

外観 詳細 形式
3949_lu_8_1 EtherNet/IP・Ethernet産業用
スイッチングハブ
5ポート 消費電流:0.07A W4S1-05D

タッチパネル型PC

推奨品がございますので、営業担当へお問い合わせください。