安全規格認定定格

TÜV(EN60947-5-1)

短絡保護装置として、IEC269適合の10Aヒューズ 形gIまたはgGをご使用ください。

UL(UL508/CSA C22.2 No.14)

性能

*1.スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部は切粉や水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2.耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHです。
    その他の詳細条件は、お問い合わせください。