直接開路動作機構(NC接点側のみ)付リミットスイッチに自己保持形のヘッドを追加。アクチュエータをロック位置まで動作させることにより自己保持(ロック)し、リセットボタンを引くことによりロック解除(リセット)します。

CEマーキング適合に対応するEN()規格取得。 (直接開路動作認定はスイッチ上にマークで示しています。)

UL、CSA、BIA、SUVAの規格を取得。

使用可能な温度は-30~+70℃と広範囲。

アース端子が不要な2重絶縁構造を採用(マーク付)。

可変ローラ・レバー形にフォームロックタイプをシリーズ化。

金メッキ接点タイプをシリーズ化し、微少負荷領域にも対応。