| 形状 | 接点
構成 |
端子種類 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/テーピングカット | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小梱包
単位(個) |
形式 | 最小梱包
単位(個) |
|||||
| S-VSON(L)4 | 1a | サーフェス・
マウント端子 |
30V | 1,500mA | G3VM-31QV2H | 1 | G3VM-31QV2H(TR05) | 500 |
| 60V | 1,000mA | G3VM-61QV3H | G3VM-61QV3H(TR05) | |||||
| 400mA | G3VM-61QV4H | G3VM-61QV4H(TR05) | ||||||
| G3VM-61QV3L | G3VM-61QV3L(TR05) | |||||||