| 形式 | 定格電圧
(V) |
定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9EK-1-E | DC12 | 250 | 48 | 9.0以下 | 0.96以上 | 16 | 約 3 |
| G9EK-1-EX | DC12 | 333 | 36 | 6.5以下 | 0.6以上 | 16 | 約 4 |
DCパワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2026/02/02
| 形式 | 定格電圧
(V) |
定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9EK-1-E | DC12 | 250 | 48 | 9.0以下 | 0.96以上 | 16 | 約 3 |
| G9EK-1-EX | DC12 | 333 | 36 | 6.5以下 | 0.6以上 | 16 | 約 4 |
注1. 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性は、コイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
| 項目 | 形G9EK-1-E | 形G9EK-1-EX |
|---|---|---|
| 定格負荷(抵抗負荷) | DC500V 200A(70℃ 50mm2 電線使用時) | DC500V 250A(70℃ 100mm2 電線使用時) |
| 定格通電電流 | 200A(70℃ 50mm2 電線使用時) | 250A(70℃ 100mm2 電線使用時) |
| 接点電圧の最大値(開閉) | DC500V | DC500V |
| 接点電流の最大値(開閉) | 200A | 250A |
| 形式 | 形G9EK-1-E | 形G9EK-1-EX | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 15mΩ以下 | ||
| 接点電圧降下 | 0.1V以下(200A通電時) | 0.125V以下(250A通電時) | |
| 動作時間 | 50ms以下(接点バウンス含まず) | ||
| 復帰時間 | 30ms以下(接点バウンス含まず) | ||
| 絶縁抵抗 *2 | コイル-接点間 | 1000MΩ以上 | |
| 同極接点間 | 1000MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | コイル-接点間 | AC2,500V(1分間) | |
| 同極接点間 | AC2,500V(1分間) | ||
| 耐衝撃電圧 *3 | 4,000V | ||
| 耐振動 | 耐久 | 33Hz 加速度:45 m/s2 | |
| 誤動作 | 10~500Hz 加速度:45 m/s2 | ||
| 耐衝撃 | 耐久 | 490m/s2(正弦半波パルス:11ms) | |
| 誤動作 (励磁) | 980m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) | ||
| 誤動作 (無励磁) | 107.8m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) | ||
| 機械的耐久性 *4 | 20万回以上 | ||
| 電気的耐久性(コンデンサ負荷) | 突入DC20V 140A(70,000回以上) | ||
| 電気的耐久性(抵抗負荷) *5 | DC500V 200A(10回以上) | DC500V 250A(5回以上) | |
| 短時間通電電流 | 参考データをご参照ください。 | ||
| 最大しゃ断電流 *5 | DC400V 1,000A(1回以上) | ||
| 使用周囲温度 | -40 ~ +85℃(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 質量(付属品含む) | 約310g | 約340g | |
注. 上記は特に記載がないかぎり、周囲温度+23℃及び周囲気圧1atm下の初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:DC1000V 絶縁抵抗計による。
*3. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)
*4. 試験条件/開閉ひん度:3,600回/時
*5. 開閉性能、遮断性能はサージ吸収素子にバリスタを用いた時のものです。
情報更新 : 2026/02/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.