製品ラインアップ

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレーム
レート
有効画素数
(H×V)
センサ
サイズ
セルサイズ
(μm)
センサ 備考
STC-BBS43U3V-VF096 モノクロ 0.4M 527.1fps 720x540 1/2.9 6.9×6.9 IMX287 焦点距離f=9.6mm液体レンズ
STC-BCS43U3V-VF096 カラー
STC-BBS163U3V-VF096 モノクロ 1.6M 238fps 1440x1080 1/2.9 3.45×3.45 IMX273
STC-BCS163U3V-VF096 カラー
STC-BBS502U3V-VF096 モノクロ 5M 70.8fps 2448×2048 1/1.8 2.74×2.74 IMX568
STC-BCS502U3V-VF096 カラー

アクセサリ

種類 形式 長さ ケーブル種類
USB3.0ケーブル
(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き)
CAB-USB3-02 2m ノーマル
CAB-USB3-03 3.5m
CAB-USB3-05 5m
CAB-USB3-07 7m
CAB-USB3-10 10m ノーマル高伝送ケーブル
CAB-USB3-02-RB 2m ロボットケーブル
CAB-USB3-03-RB 3.5m
CAB-USB3-05-RB 5m
CAB-USB3-07-RB 7m