安全規格認定定格
TÜV(EN60947-5-1)
短絡保護装置として、IEC269適合の10Aヒューズ 形gIまたはgGをご使用ください。
UL/CSA(UL508/CSA C22.2 No.14)
A600(形D4D-□5□□N、-□A□□Nタイプ)
B600(形D4D-□1□□Nタイプ)
性能
注. 上記は初期における値です。
*1.この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部へは切粉や水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2.耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3.フォーク・レバー・ロック形は1,000万回以上。