Page top

D40A-2 形式一覧

非接触式セーフティドアスイッチ

非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2

安全性/耐環境性で幅広い装置要件をサポ―ト

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/26

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
非接触式セーフティドアスイッチ, アクチュエータセット品, PNPトランジスタ出力, リード線直出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,200 ¥ 7,920 カートに追加
非接触式セーフティドアスイッチ, アクチュエータセット品, PNPトランジスタ出力, リード線直出し, 5m 標準在庫機種 ¥ 8,700 ¥ 9,570 カートに追加
非接触式セーフティドアスイッチ, アクチュエータセット品, フォトカプラ出力, リード線直出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,300 ¥ 12,430 カートに追加
非接触式セーフティドアスイッチ, アクチュエータセット品, フォトカプラ出力, リード線直出し, 5m 標準在庫機種 ¥ 12,000 ¥ 13,200 カートに追加
セーフティコントローラ, 安全入力: 10点, テスト出力: 6点, 安全出力: 半導体出力16点 標準在庫機種 ¥ 151,000 ¥ 166,100 カートに追加
セーフティコントローラ, 安全入力: 10点, テスト出力: 4点, 安全出力: 半導体出力4点, 標準出力 4点 標準在庫機種 ¥ 116,000 ¥ 127,600 カートに追加
セーフティコントローラ, 安全入力: 20点, テスト出力: 6点, 安全出力: 半導体出力8点 標準在庫機種 ¥ 139,000 ¥ 152,900 カートに追加
非接触式ドアスイッチコントローラ, 安全瞬時出力: 2, 安全オフディレー出力: なし, 補助出力: 2, スプリング式端子台 標準在庫機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
非接触式ドアスイッチコントローラ, 安全瞬時出力: 2, 安全オフディレー出力: なし, 補助出力: 2, ねじ式端子台 標準在庫機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 1024点, プログラム容量 2048KB, EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 標準在庫機種 ¥ 275,000 ¥ 302,500 カートに追加
セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 2032点, プログラム容量 4096KB, EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 標準在庫機種 ¥ 440,000 ¥ 484,000 カートに追加
セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 4点, ソース出力(PNP) 標準在庫機種 ¥ 38,500 ¥ 42,350 カートに追加
セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 2点, ソース出力(PNP) 標準在庫機種 ¥ 27,500 ¥ 30,250 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,790 ¥ 1,960 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,600 ¥ 2,860 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 10m 標準在庫機種 ¥ 4,750 ¥ 5,220 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 20m 標準在庫機種 ¥ 9,100 ¥ 10,010 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 3,250 ¥ 3,570 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 4,200 ¥ 4,620 カートに追加
非接触式セーフティドアスイッチ, アクチュエータセット品, PNPトランジスタ出力, M12コネクタ付きケーブル, 0.15m 受注生産機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。