一般仕様

項目 仕様
保護構造 IP65/IP67
使用環境 使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存温度 -25~+65 ℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
使用標高 2000m以下
汚染度 汚染度3以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 10~60Hz 振幅 0.35mm、60~150Hz 50m/s2
X、Y、Z 各方向80分
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回
耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
適合規格*1 cULus:Listed(UL61010-2-201)
EU:EN 61131-2、RCM
KC:韓国電波法登録
UKCA
IO-Linkコンフォーマンス
EtherCATコンフォーマンス

*1. 最新の適合規格については、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

EtherCAT通信仕様

項目 仕様
通信プロトコル EtherCAT専用プロトコル
変調方式 ベースバンド
リンク速度 100Mbps
物理層 100BASE-TX(IEEE802.3)
コネクタ M12(D-coding、メス)×2(シールド対応)
CN IN:EtherCAT入力
CN OUT:EtherCAT出力
トポロジ EtherCATマスタの仕様による*1*2
伝送媒体 カテゴリ5以上ツイストペアケーブル(推奨ケーブル:アルミテープと編組
の二重遮へいシールドケーブル)
伝送距離 ノード(スレーブ)間距離:50m以内
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4準拠 1kV以上
ノードアドレス設定方法 16進IDスイッチまたはコンフィグレーションソフトウェアによる設定
ノードアドレス範囲*3 ・16進IDスイッチによる設定:01~FFHex(1~255)
・コンフィグレーションソフトウェアによる設定:0001~FFFFHex(1~65535)
LED表示 L/A IN(Link/Activity IN)×1
L/A OUT(Link/Activity OUT)×1
RUN×1
ERR×1
プロセスデータ 可変PDOマッピング(Variable PDO mapping)
PDOサイズ/ノード IN:1~270バイト
OUT:2~258バイト
メールボックス エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス
同期タイプ フリーランモード

*1. IO-Linkマスタユニットは、EtherCAT規格に準拠しています。構成できるトポロジについては、接続するEtherCATマスタの仕様を確認してください。
  なお、IO-Linkマスタユニットは、リングトポロジに対応しています。
*2. リングトポロジの場合、対応できる通信周期の最小値は125μsとなります。通信周期の最小値より短い周期で動作させた場合、EtherCAT通信フレームが失われたり、通信が停止したりする可能性があります。
*3. 設定できるノードアドレスの範囲は接続するEtherCATマスタの仕様に依存します。EtherCATマスタに設定できるノードアドレスの範囲は、EtherCATマスタの仕様を確認してください。

ユニット仕様

項目 仕様
ユニット名称 IO-Linkマスタユニット
形式 形NXR-ILM08C-ECT
IO-Link仕様 IO-Linkコネクタタイプ Class A
通信プロトコル IO-Linkプロトコル
ポート数 8
伝送速度 COM1:4.8kbps
COM2:38.4kbps
COM3:230.4kbps
トポロジー 1対1
準拠規格 ・IO-Link Interface and System Specification Version1.1.2
・IO-Link Test Specification Version1.1.2
ケーブル仕様 ・ケーブルタイプ:非シールド
・ケーブル長:最大20m
・線間静電容量:最大3nF
・ループ抵抗:最大6Ω
ユニット/入力用電源電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
出力用電源電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
電源最大電流 9A
ユニット/入力用電源と出力用電源の合計
渡り配線による電源供給時の接続台数 電源供給の仕様を満たす場合、制約なし
取り付け方法 M5ねじでの取り付け
取り付け強度 100N
取り付け方向と制限 取り付け方向:6方向
制限:なし
コネクタ種類 ・EtherCAT通信コネクタ:M12(D-coding、メス)×2個
・電源コネクタ:7/8インチ(オス)×1個、7/8インチ(メス)×1個
・I/Oコネクタ:M12(A-coding、メス)×8個
コネクタ強度 30N
すべてのコネクタが対象
ねじの締め付けトルク ・EtherCAT通信コネクタとI/Oコネクタ(M12ねじ) :0.5~0.6N・m
・電源コネクタ(7/8インチねじ) :1.5~1.7N・m
・ユニット取り付け(M5ねじ) :1.47~1.96N・m
・ロータリスイッチ用カバー(M3ねじ) :0.4~0.6N・m
・EtherCAT通信コネクタ用防水カバー(M12ねじ) :0.5~0.6N・m
・電源コネクタ用防水カバー(7/8インチねじ) :1.5~1.7N・m
ポートの最大電流 4A/ポート
Pin1~Pin4で使用可能な電流の合計
デバイス供給電源*1
(IO-Linkモード時、
SIO(DI)モード時)
使用する電源 ユニット/入力用電源
定格電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
最大負荷電流 2A/ピン
短絡保護機能 あり*2
短絡検知機能 あり*2
Pin4デジタル入力、
Pin2デジタル入力
(SIO(DI)モード時)
使用する電源 ユニット/入力用電源
定格電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
内部I/Oコモン線処理 PNP
入力電流 ・Pin2デジタル入力:3.0mA(DC24V時)
・Pin4デジタル入力:6.3mA(DC24V時)
ON電圧/ON電流 ・Pin2デジタル入力:DC15V以上/2mA以上
・Pin4デジタル入力:DC15V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流 DC5V以下 /1mA以下
ON/OFF応答時間 1.0ms以下
入力フィルタ時間 フィルタなし、0.25ms、0.5ms、1ms(工場出荷時設定)、2ms、4ms、8ms、
16ms、32ms、64ms、128ms、256ms
短絡保護機能 あり*2
短絡検知機能 あり*2
Pin4デジタル出力、
Pin2デジタル出力
(SIO(DO)モード時)
使用する電源 出力用電源
内部I/Oコモン線処理 PNP
出力タイプ オープンドレイン
定格電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
最大負荷電流 2A/ピン
漏れ電流 0.1mA以下
残留電圧 1.5V以下
ON/OFF応答時間 1.0ms以下
短絡保護機能 あり*3
短絡検知機能 あり*3
消費電流値 ユニット/入力用電源 60mA
出力用電源 100mA
質量 440g
外形寸法 240(W)×24.2(H)×62(D)[mm](38mm(H):コネクタを含む場合)
絶縁方式 非絶縁
回路構成 3916_sp_3_1

*1. IO-LinkデバイスまたはIO-Link非対応の入力機器の電源として使用します。IO-Linkマスタユニットのユニット/入力用電源からI/Oコネクタを通してこれらの外部接続機器に供給されます。
*2. Pin1-Pin3間の短絡に対し、保護および検知します。
*3. Pin2-Pin3間とPin4-Pin3間の短絡に対し、保護および検知します。

バージョン関連情報

IO-LInkマスタユニットとサポートソフトとのバージョンの関係は、下表のとおりです。以下のバージョン以降の組み合わせの場合、IO-Linkマスタユニットの各ユニットバージョンでサポートする機能のすべてを使用できます。

ユニットバージョン サポートソフトの対応バージョン
Sysmac Studio CX-ConfiguratorFDT
Ver.1.0 Ver.1.57 Ver.3.01、または2024年1月のオートアップデートを適用したVer.2.59