適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
形NXRシリーズEtherCAT対応 IO-Linkマスタユニット
| 名称 | IO-Link ポート数 | 耐環境性能 | ポート接続端子 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| EtherCAT対応
IO-Linkマスタユニット |
8 | IP65/IP67 | M12 コネクタ
A-coding、メス |
形NXR-ILM08C-ECT |
形NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ
| 名称 | I/O コネクタ ポート数 | 入出力点数 | 耐環境性能 | ポート接続端子 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link I/Oハブ | 8 | デジタル入力 16 点 | IP65/IP67 | M12 コネクタ
A-coding、メス |
形NXR-ID166C-IL2 |
| デジタル入出力可変 16 点 | 形NXR-CD166C-IL2 |
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | |||
| Sysmac Studio
スタンダード エディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studio は、NJ/NX シリーズCPU ユニット お
よび NY シリーズ産業用PC をはじめとするマシン オートメーションコントローラ、EtherCAT スレーブお よびHMI などの設定、プログラミング、デバッグ、メ ンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフト ウェアです。 Sysmac Studio スタンダードエディションのDVD メディアには、IO-Link デバイスのための CX-ConfiguratorFDT が同梱されています。 |
なし
(メディアのみ) |
Sysmac Studio
32bit 版 DVD |
形 SYSMAC-SE200D |
| Sysmac Studio
64bit 版 DVD |
形SYSMAC-SE200D-64 | |||
| 1 ライセンス版
* 1 |
― | 形 SYSMAC-SE201L | ||
注. 詳しくはSysmac Studio Ver.1.□□データシートをご覧ください。
*1. Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
EtherCAT通信ケーブル
IO-Linkマスタユニットの配線に使用するEthernet通信ケーブルを紹介します。
IO-LinkマスタユニットとRJ45コネクタタイプのEtherCATマスタおよびEtherCATスレーブとの接続用
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯線数 | コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業用イーサネット
コネクタケーブル ![]() |
オムロン株式会社 | M12プラグ
(D-coding、オス) -RJ45 |
4芯 | ねじ式コネクタ | ストレート/
ストレート |
0.5m | 形XS2W-T421-BMC-SS |
| 1m | 形XS2W-T421-CMC-SS | ||||||
| 2m | 形XS2W-T421-DMC-SS | ||||||
| 3m | 形XS2W-T421-EMC-SS | ||||||
| 5m | 形XS2W-T421-GMC-SS | ||||||
| 10m | 形XS2W-T421-JMC-SS |
IO-Linkマスタユニット同士の接続用
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯線数 | コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業用イーサネット
コネクタケーブル ![]() |
オムロン株式会社 | M12プラグ
(D-coding、オス) - M12プラグ (D-coding、オス) |
4芯 | ねじ式コネクタ | ストレート/
ストレート |
0.5m | 形XS2W-T421-BM2-SS |
| 1m | 形XS2W-T421-CM2-SS | ||||||
| 2m | 形XS2W-T421-DM2-SS | ||||||
| 3m | 形XS2W-T421-EM2-SS | ||||||
| 5m | 形XS2W-T421-GM2-SS | ||||||
| 10m | 形XS2W-T421-JM2-SS |
電源コネクタ接続用ケーブル
IO-Linkマスタユニットの配線に使用する電源コネクタ接続用ケーブルを紹介します。
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯
線数 |
コネクタ
種類 |
ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル付きコネクタ
(ソケット片側コネクタ、 ストレート) *1 ![]() |
ハーティング
株式会社 |
7/8インチ
ソケット(メス) - バラ線 |
4芯 | ねじ式
コネクタ |
ストレート | 1m | 72MNf4010 |
| 2m | 72MNf4020 | ||||||
| 5m | 72MNf4050 | ||||||
| 10m | 72MNf4100 | ||||||
| ケーブル付きコネクタ
(ソケット片側コネクタ、 L字形) *1 ![]() |
L字形 | 1m | 72MNfL4010 | ||||
| 2m | 72MNfL4020 | ||||||
| 5m | 72MNfL4050 | ||||||
| 10m | 72MNfL4100 | ||||||
| ケーブル付きコネクタ
(ソケット/プラグ 両側コネクタ、 ストレート) *1 ![]() |
7/8インチ
ソケット(メス) - 7/8インチ プラグ(オス) |
4芯 | ねじ式
コネクタ |
ストレート | 1m | 72MNf4MNm4010 | |
| 2m | 72MNf4MNm4020 | ||||||
| 5m | 72MNf4MNm4050 | ||||||
| 10m | 72MNf4MNm4100 | ||||||
| ケーブル付きコネクタ
(ソケット/プラグ 両側コネクタ、L字形) *1 ![]() |
L字形 | 1m | 72MNfL4MNmL4010 | ||||
| 2m | 72MNfL4MNmL4020 | ||||||
| 5m | 72MNfL4MNmL4050 | ||||||
| 10m | 72MNfL4MNmL4100 | ||||||
| ケーブル付きコネクタ
(ソケット/プラグ 両側コネクタ、ストレート) ![]() |
オムロン
株式会社 |
7/8インチ
ソケット(メス) - 7/8インチ プラグ(オス) |
4芯 | ねじ式
コネクタ |
ストレート | 0.5m | XS4W-D421-2C5-F |
| 1m | XS4W-D421-201-F | ||||||
| 2m | XS4W-D421-202-F | ||||||
| 5m | XS4W-D421-205-F | ||||||
| 10m | XS4W-D421-210-F | ||||||
| ケーブル付きコネクタ
(ソケット片側コネクタ、 ストレート) ![]() |
7/8インチ
ソケット(メス) - バラ線 |
4芯 | ねじ式
コネクタ |
ストレート | 0.5m | XS4F-D421-2C5-F | |
| 1m | XS4F-D421-201-F | ||||||
| 2m | XS4F-D421-202-F | ||||||
| 5m | XS4F-D421-205-F | ||||||
| 10m | XS4F-D421-210-F |
*1. 商品の詳細については、ハーティング株式会社に確認ください。
I/Oコネクタ接続用ケーブル
接続変換用
M8プラグのIO-LinkデバイスやIO-Link非対応の外部接続機器からの接続変換用のケーブルです。
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯
線数 |
コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3W ケーブル付コネクタ
(M8ソケット/M12プラグ) ![]() |
オムロン
株式会社 |
M8ソケット
(A-coding、メス) -M12プラグ (A-coding、オス)、 DC用 |
4芯 | (M8)ねじ式コネクタ、
(M12)スマート クリックコネクタ *1 |
ストレート | 0.2m | 形XS3W-M42C-4C2-A |
*1. IO-Linkマスタユニットのコネクタは、スマートクリックコネクタではありません。そのため、取り付けるときは、I/Oケーブルの締め付け工具を使用してください。
なお、I/Oケーブルのスマートクリックコネクタは、ねじ式コネクタの機能も有しています。
直接接続、または、延長接続用
M12プラグのIO-LinkデバイスやIO-Link非対応の外部接続機器からの延長接続用で使用するケーブルです。
またM12プラグのIO-Linkデバイスとの直接接続用で使用するケーブルです。
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯
線数 |
コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2W ケーブル付コネクタ
(M12ソケット/M12プラグ) ![]() |
オムロン
株式会社 |
M12ソケット
(A-coding、メス) -M12プラグ (A-coding、オス)、 DC用 |
4芯 | ねじ式コネクタ | ストレート/
ストレート |
1m | 形XS2W-D421-C81-F |
| 2m | 形XS2W-D421-D81-F | ||||||
| 3m | 形XS2W-D421-E81-F | ||||||
| 5m | 形XS2W-D421-G81-F | ||||||
| 10m | 形XS2W-D421-J81-F |
I/Oコネクタ用の分岐接続用
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯
線数 |
コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS5R Y字形
ジョイントプラグ/ソケット ![]() |
オムロン
株式会社 |
M12 | ― | スマートクリック
コネクタ*1 |
― | ― | 形XS5R-D426-1 |
*1. IO-Linkマスタユニットのコネクタは、スマートクリックコネクタではありません。取り付けるときは、I/Oケーブルの締め付け工具を使用してください。
コネクタ用防水カバー
未使用のM12または7/8インチコネクタの防水カバーです。この防水カバーを用いると、保護構造IP65/IP67を保つことができます。
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | コネクタ種類 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
M12用防水カバー(ソケット用)
![]() |
オムロン株式会社 | M12(プラグ) | ねじ式コネクタ | 形XS2Z-22 |
7/8インチ用防水カバー(ソケット用)
![]() |
モレックス | 7/8インチ(プラグ) | ねじ式コネクタ | 1302011109 |
7/8インチ用防水カバー(ソケット用)
![]() |
オムロン株式会社 | 7/8インチ(プラグ) | ねじ式コネクタ | 形XS4Z-12 |