Page top

V460-H 形式一覧

ハンディDPMコードリーダ

ハンディDPMコードリーダ V460-H

バーコードから難読DPMコードまで調整レスで読取り

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/10/31

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 10 件の形式仕様から 1 - 10 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 10m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 8,650 ¥ 9,510 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 4,650 ¥ 5,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 15m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 10,700 ¥ 11,770 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1.5m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 4,750 ¥ 5,220 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 20m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 5,150 ¥ 5,660 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 5,600 ¥ 6,160 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 6,500 ¥ 7,150 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 4,600 ¥ 5,060 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45),シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 7.5m, 緑, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 7,000 ¥ 7,700 カートに追加

全商品 10 件の形式仕様から 1 - 10 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。