協調ロボット
協調ロボット
TM Sシリーズ
組み立て、パレタイジング、検査、物流などの多目的に対応した協調ロボットTM Sシリーズ
| 形式仕様 | 商品説明 | 機種区分 | 標準価格 (税抜) |
オンライン購入 | マイパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 (税込) |
購入 | |||||
| RT6-0009004 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0009005 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, ケーブル長 12m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0009024 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, フィールドバス, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0009025 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, フィールドバス, ケーブル長 12m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0019004 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, Xモデル(カメラなし), アーム長 900mm, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0019005 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, Xモデル(カメラなし), アーム長 900mm, ケーブル長 12m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0019024 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, Xモデル(カメラなし), アーム長 900mm, フィールドバス, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0019025 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, AC電源, Xモデル(カメラなし), アーム長 900mm, フィールドバス, ケーブル長 12m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0109004 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, DC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, ケーブル長 1.5m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0109005 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, DC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0109014 | 協調ロボット, TM5Sシリーズ, DC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, SEMI S2認証, ケーブル長 1.5m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0109024 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, DC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, フィールドバス, ケーブル長 1.5m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0109025 | 協調ロボット TM5Sシリーズ, DC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, フィールドバス, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-0109054 | 協調ロボット, TM5Sシリーズ, DC電源, カメラ内蔵, アーム長 900mm, SEMI S2認証, フィールドバス, ケーブル長 1.5m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-1001304 | 協調ロボット TM12Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 1300mm, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-1001305 | 協調ロボット TM12Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 1300mm, ケーブル長 12m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-1001324 | 協調ロボット TM12Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 1300mm, フィールドバス, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-1001325 | 協調ロボット TM12Sシリーズ, AC電源, カメラ内蔵, アーム長 1300mm, フィールドバス, ケーブル長 12m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-1011304 | 協調ロボット TM12Sシリーズ, AC電源, Xモデル(カメラなし), アーム長 1300mm, ケーブル長 3m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| RT6-1011305 | 協調ロボット TM12Sシリーズ, AC電源, Xモデル(カメラなし), アーム長 1300mm, ケーブル長 12m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
情報更新 : 2026/04/01