Page top

定格

操作コイル

形式 定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(W)
形G9EK-1-U DC12 333 36 6.5以下 0.6以上 16 約 4
形G9EK-1-UTU DC12 250 48 9.0以下 0.6以上 16 約 3

注1. 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性は、コイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイルに印加できる電圧の最大値です。(at23℃ 10分以内)

開閉部

項目 形G9EK-1-U / 形G9EK-1-UTU
定格負荷(抵抗負荷) DC500V 120A
定格通電電流 120A
接点電圧の最大値(開閉) DC500V
接点電流の最大値(開閉) 120A

性能

項目 形G9EK-1-U / 形G9EK-1-UTU
接触抵抗 *1 30mΩ以下(Typical 0.4mΩ)
接点電圧降下 0.2V以下(120A通電時)
動作時間 50ms以下(コイル定格電圧、接点バウンス含まず)
復帰時間 30ms以下(コイル定格電圧、コイルサージ吸収素子なし)
絶縁抵抗 *2 コイル-接点間 1000MΩ以上
同極接点間 1000MΩ以上
耐電圧 コイル-接点間 AC2,500V(1分間)
同極接点間 AC2,500V(1分間)
耐衝撃電圧 *3 4,000V
耐振動 耐久 33Hz 加速度:45 m/s2
誤動作 10~500Hz 加速度:45 m/s2
耐衝撃 耐久 490m/s2(正弦半波パルス:11ms)
誤動作 (励磁) 980m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
誤動作 (無励磁) 107.8m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
機械的耐久性 *4 20万回以上
電気的耐久性(抵抗負荷) *5 ①DC500V 120A(1,000回以上)
②DC500V 60A(6,000回以上)
短時間通電電流 通電電流-通電時間曲線参照
最大しゃ断電流 DC400V 500A(1回以上)
使用周囲温度 -40 ~ +70℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量(付属品含む) 約340g / 約310g

注. 上記は特に記載がないかぎり、周囲温度+23℃及び周囲気圧1atm下の初期における値です。
  また、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件(例えば、電気的耐久後
  の最大しゃ断、機械的耐久後の最大しゃ断など)のもとで得られる値を保証するものではありません。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:DC1000V 絶縁抵抗計による。
*3. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)
*4. 試験条件/開閉ひん度:3,600回/時
*5. 試験条件/開閉ひん度:60回/時
開閉性能、遮断性能はサージ吸収素子にバリスタを用いた時のものです。

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL/C-UL規格認証形: ファイル No. E41515

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G9EK-1-UTU 1a DC12V DC500V 60A (Resistive) 6,000回
DC500V 120A (Resistive) 1,000回

EN/IEC、TÜV規格認証形: 承認No. R 50695311

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G9EK-1-UTU 1a DC12V DC500V 120A (Resistive) 1,000回

G9EK-1-UTU

Creepage distance (required value) 8.0 mm min. (IEC) /8.0 mm min. (UL)
Clearance (required value) 5.5 mm min. (IEC) /5.5 mm min. (UL)
Insulation material group Ⅲa
Type of insulation coil-contact circuit Basic (500 V, OV-cat.Ⅲ, Pollution degree 3, up to 2,000m above sea level
Type of interruption Micro disconnection
Rated insulation voltage 500 V
Rated voltage system 500 V
Category of protection (IEC61810-1) RTⅠ
Flammability class (UL94) V-0
Coil insulation system (UL) Class F