定格(安全回路部)

電源部

形式形CQM1-SF200形CS1W-SF200
電源電圧DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の−15%+10%
消費電力DC24V:1.7W以下

入力部

形式形CQM1-SF200形CS1W-SF200
入力電流75mA以下

開閉部

形式形CQM1-SF200、形CS1W-SF200
負荷抵抗負荷誘導負荷
定格負荷AC250V, 5A
DC30V, 5A
AC15 : AC240V 2A(cosΦ =0.3)
DC13 : DC24V 1A(L/R=48ms)
定格通電電流5A5A

定格(汎用入力部)

形式形CQM1-SF200形CS1W-SF200
電源電圧DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の−15% +10%
入力インピーダンス4.0kΩ3.3kΩ
入力電流6mA typ.(DC24V)7mA typ.(DC24V)
ON電圧/ON電流DC14.4V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流DC5V以下/1mA以下
ON/OFF応答時間8ms以下(PCシステム設定により(1~128ms)
切替え可能)
8ms以下(PCシステム設定により(0~32ms)
切替え可能)
回路数4点/コモン
同時ON点数100%同時ON
内部消費電流50mA以下100mA以下

性能

形式形CQM1-SF200形CS1W-SF200
接触抵抗 *1100mΩ以下
動作時間 *2300ms以下
応答時間 *310ms以下
絶縁抵抗 *4安全回路一括と安全出力間 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
汎用入力部一括と安全出力間 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
安全出力異極間 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
安全回路一括と汎用入力部一括 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 *4安全回路一括と安全出力間 AC2,500V 50/60Hz 1分間
汎用入力部一括と安全出力間 AC2,500V 50/60Hz 1分間
安全出力異極間 AC2,500V 50/60Hz 1分間
安全回路一括と汎用入力部一括 AC500V 50/60Hz 1分間
耐振動 *4JISC0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、
57~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 80分
(掃引時間8分間×掃引回数10回=合計80分)
JISC0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、
57~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 80分
(掃引時間8分間×掃引回数10回=合計80分)
(DINレール取りつけ時2~55Hz 2.94m/s2
X、Y、Z各方向 20分間)
耐衝撃 *4JISC0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向 3回JISC0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向 3回
耐久性機械的500万回以上(開閉ひん度7,200回/h)
電気的10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値)DC5V 1mA
使用周囲温度 *40~+55°C
使用周囲湿度 *410~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気 *4腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 *4−20~+75°C
構造盤内蔵型
質量約260g約300g

*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. バウンス時間を含みません。
*3. 応答時間は、入力がオフになった後、主接点がオフするまで時間で、バウンス時間を含みます。
*4. PLC本体に取りつけた状態で測定。