| 項目 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 IF | 25 注1 | mA |
| パルス順電流 | 100 注2 | mA | |
| 逆電圧 VR | 5 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | 12 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | 5 | V | |
| コレクタ電流 | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | 75 注1 | mW | |
| 動作温度 | -30~+85 注1 | ℃ | |
| 保存温度 | -40~+90 注1 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | 255 注3 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2023/09/01
| 項目 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 IF | 25 注1 | mA |
| パルス順電流 | 100 注2 | mA | |
| 逆電圧 VR | 5 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | 12 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | 5 | V | |
| コレクタ電流 | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | 75 注1 | mW | |
| 動作温度 | -30~+85 注1 | ℃ | |
| 保存温度 | -40~+90 注1 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | 255 注3 | ℃ | |
注1:周囲温度が25℃を超える場合はこの限りではありません。
注2:デューティ比1%、パルス幅0.1ms
注3:はんだ付け時間は10秒以内
| 項目 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||
| 発光側 | 順電圧 | ̶ | 1.1 | 1.3 | V | IF=5mA |
| 逆電流 | ̶ | ̶ | 10 | μA | VR=5V | |
| ピーク発光波長 | ̶ | 940 | ̶ | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | 200 | ̶ | 1,000 | μA | IF=5mA
VCE=5V |
| 暗電流 | ̶ | 10 | 100 | nA | VCE=10V | |
| コレクタ・エミッタ間
飽和電圧 Vce |
̶ | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA
IL=100μA |
|
| ピーク分光感度波長 | ̶ | 900 | ̶ | nm | VCE=5V | |
| 上昇時間 | ̶ | 7 | ̶ | μs | VCC=5V
RL=100Ω IL=500μA |
|
| 下降時間 | ̶ | 11 | ̶ | μs | ||
注:上昇時間・下降時間の定義は下図の通りです。
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| 表面実装タイプ | 0.2 | PPS |
情報更新 : 2023/09/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.