| 形D2FP-FN2 | ||
|---|---|---|
| 許容操作速度 | 1~500mm/秒 | |
| 許容操作頻度 | 機械的/電気的 | 最大300回/分 |
| 振動 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 | 7,000万回以上(300回/分) | |
| 使用温度範囲 | +5~+40℃ 60%RH以下
(結露,氷結のないこと) |
|
| 質量 | 約0.54g | |
極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
| 形D2FP-FN2 | ||
|---|---|---|
| 許容操作速度 | 1~500mm/秒 | |
| 許容操作頻度 | 機械的/電気的 | 最大300回/分 |
| 振動 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 | 7,000万回以上(300回/分) | |
| 使用温度範囲 | +5~+40℃ 60%RH以下
(結露,氷結のないこと) |
|
| 質量 | 約0.54g | |
| 項目 | 記号 | 最大定格 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力 | 順電流 | IF | 40 | mA |
| せん頭サージ順電流
(tp=100μs) |
IFSM | 200 | mA | |
| 逆電圧 | VR | 5 | V | |
| 出力 | コレクタ損失 | PC | 75 | mW |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | |
| 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 順電圧 | VF | 1.16 | 1.4 | V | IF=5mA | |
| 逆電流 | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| 出力 | 暗電流 | ICEO | 100 | nA | VCE=10V | ||
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | VCE(SAT) | 0.4 | V | IC=100μA
Ee=1mW/cm2 |
|||
| 伝達特性 | オン時コレクタ電流 | IC(on) | 0.75 | 1.07 | 1.35 | mA | Vce=5V,
Ee=1mW/cm2 |
| 上昇時間 | Tr | 100 | μs | VCE=2V
IC=1mA IF=5mA (パルス駆動: 30μsON, 970μsOFF) 周囲温度20±15℃ 周囲湿度65±20%RH 操作頻度300回/min. |
|||
| 下降時間 | Tf | 21 | μs | ||||
| オン時コレクタ・エミッタ間電圧 | Vce ON | 0.4 | V | ||||
| オフ時コレクタ・エミッタ間電圧 | Vce OFF | 1.5 | V | ||||
情報更新 : 2023/08/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.