適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
高機能温度調節ユニット
| 種類 | 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch数 | 入力種別 | 出力 | 出力点数 | CT入力点数 | 制御種別 | 変換時間 | I/Oリフレッシュ方式 | |||
| NXシリーズ
高機能 温度調節 ユニット |
高機能
温度調節ユニット 4点タイプ ![]() |
4Ch | フルマルチ入力
(熱電対/ 測温抵抗体/ アナログ電圧/ アナログ電流) |
電圧出力
(SSR駆動用) |
4点 | 4点 | 加熱冷却
制御 |
50m sec | フリーラン
リフレッシュ |
NX-HTC3510-5 |
| リニア
電流出力 |
4点 | |||||||||
| 高機能
温度調節ユニット 8点タイプ ![]() |
8Ch | 電圧出力
(SSR駆動用) |
8点 | 8点 | 標準制御 | NX-HTC4505-5 | ||||
オプション品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 冷接点センサ | NX-HTC専用 *1 | NX-AUX03 |
*1. 冷接点センサはNX-HTC本体に付属していますが、破損や紛失の際に購入ください。NX-TCには使えません。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 電流検出器(CT) | 穴径:φ5.8 | E54-CT1 |
| 穴径:φ5.8 | E54-CT1L *2 | |
| 穴径:φ12.0 | E54-CT3 | |
| 穴径:φ12.0 | E54-CT3L *2 |
*2. リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合はこちらのCTをご使用ください。
付属品
冷接点センサ(形NX-AUX03)
冷接点センサは、NX-HTC本体に1個同梱されています。