形式構成
形式基準
種類
| 主接点 | 補助接点 | 入力ch数 | リセットモード | 入力タイプ | 定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | なし | 2ch | オート | インバース | AC/DC24V | 形G9SB-2002-A |
| 1ch、2ch | プラスコモン | 形G9SB-200-B | ||||
| 2ch | マニュアル | インバース | 形G9SB-2002-C | |||
| 1ch、2ch | プラスコモン | 形G9SB-200-D | ||||
| 3a | 1b | なし(電源直切り) | オート | -- | DC24V | 形G9SB-3010 * |
| 2ch | インバース | AC/DC24V | 形G9SB-3012-A | |||
| 1ch、2ch | プラスコモン | 形G9SB-301-B | ||||
| 2ch | マニュアル | インバース | 形G9SB-3012-C | |||
| 1ch、2ch | プラスコモン | 形G9SB-301-D |
注1. インバース入力タイプは、おもにメカニカルスイッチの2ch入力時に使用します。
2. プラスコモン入力タイプは、おもにセーフティセンサ入力時、またはメカニカルスイッチの1ch入力時に使用します。
*形G9SB-3010は、電源両切りにより、安全カテゴリ3に適用できます。