定格

電源部

形式 形G9SB-200□-□ 形G9SB-3010 形G9SB-301□-□
電源電圧 AC24V/DC24V DC24V AC24V/DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の-15% +10%
消費電力 2.9VA/1.4W以下 1.7W以下 3.6VA/1.7W以下

入力部

形式形G9SB-200□-□形G9SB-3010形G9SB-301□-□
入力電流25mA以下60mA以下 *30mA以下

* A1、A2端子の電流です。

開閉部

形式形G9SB-200□-□、形G9SB-3010、形G9SB-301□-□
負荷抵抗負荷
定格負荷AC250V 5A、DC 30V 5A
定格通電電流5A

性能

形式 形G9SB-200□-□ 形G9SB-3010 形G9SB-301□-□
接触抵抗 *1 100mΩ
動作時間 *2 30ms以下
応答時間 *3 10ms以下
定格絶縁電圧(Ui) AC250V
インパルス耐電圧(Uimp) 4kV
絶縁抵抗 *4 入出力間 100MΩ以上 DC500Vメガ
出力異極間
耐電圧 入出力間 AC2,500V 1min.
出力異極間
耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 *5 機械的 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値) DC5V 1mA
使用周囲温度 -25~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保護構造 IP20
汚染度 2
端子締付け強度 0.5N・m
質量 約115g 約135g 約120g

*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. バウンス時間を含みません。
*3. 応答時間は、入力がオフになった後、主接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
*4. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*5. 耐久性の条件は、周囲温度+15~+35℃、周囲湿度25~75%RHです。