F3SG-RA-01TS

本体

形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。

F3SG-4RA□□□□-25-01TS
性能 最小検出物体直径 不透明
φ25mm
光軸ピッチ 20mm
光軸数 8~96光軸
レンズサイズ 6.0×5.0(W × H)mm
検出幅 185~1,945mm
検出距離 ロング 0.3~17.0m
ショート 0.3~5.0m
応答時間 ON → OFF 8~13ms *1
OFF → ON 40~65ms *1
*1. 単体または連結時の応答時間。
   単体時の応答時間は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照。
  icon_01連結時の応答時間は、「セーフティライトカーテン 形F3SG-4RA□□□□-25-01TSシリーズ ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-720)」を参照。
有効開口角(EAA)(IEC 61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED(波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV 24 VDC±20%(リップルp-p10%以下)
消費電流 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
制御出力(OSSD) PNPまたはNPNトランジスタ2出力(DIP-SWでPNPまたはNPNを選択)
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、
誘導負荷2.2H以下。 *1
漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2
*1. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。
 制御出力を4Hz以下で使用する場合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*2. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
補助出力 PNPまたはNPNトランジスタ1出力(制御出力と同極性)
負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下。
出力動作モード 制御出力 入光時ON
補助出力 制御出力の反転出力
入力電圧 外部リレー
モニター入力
(ロックアウト
リセット入力)
PNP
 ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.5mA)*
 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約8.0mA)*
NPN
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約8.0mA)
 OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約6.5mA)*
テスト入力 24Vインアクティブ設定時
 ON電圧:0~3Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA)
 OFF電圧:9V~Vs(短絡電流 約2.5mA)*
0Vインアクティブ設定時
 ON電圧:9V~Vsまたはオープン(短絡電流 約2.5mA)*
 OFF電圧:0~3V(短絡電流 約2.0mA)
*ここでの Vsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ(IEC 60664-1) II
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V メガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
相互干渉防止機能(スキャンコード) 本機能により2セット間の相互干渉を防止できます。
直列連結機能 連結数: 3セットまで(F3SG-4RA□□□□-25-01TS同士のみ)
総光軸数: 255光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長: 最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2WTS)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 外部リレーモニタ(EDM)
スキャンコード切り替え
PNP/NPN選択
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~+55℃(ただし氷結しないこと)
保存時 -25~+70℃
周囲湿度 動作時 35~85%RH(ただし結露しないこと)
保存時 35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ: 受光面照度3,000 lx以下
太陽光: 受光面照度10,000 lx以下
保護構造(IEC 60529) IP65およびIP67
耐振動(IEC 61496-1) Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:5~150Hz、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
耐久衝撃(IEC 61496-1) Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
汚染度(IEC 60664-1) 汚染度3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級、プリワイヤタイプ
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
直列連結ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.2m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
延長ケーブル
- 片側コネクタ
ケーブル
- 両側コネク タ
ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側/受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6.6mm
許容曲げR R36mm
電源ケーブル延長 最大100m(投光器側/受光器側)
材質 材質 筐体:アルミニウム合金
キャップ:PBT樹脂
光学カバー:アクリル樹脂
ケーブル:耐油性PVC樹脂
FEプレート:ステンレス
質量 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
付属品 安全上のご注意、クイックインストールマニュアル、トラブルシューティングステッカ
規格
適合
適合規格 詳細は、下記「法規・規格について」を参照
ESPEタイプ(IEC 61496-1) タイプ4
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ
PLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD 1.1×10-8(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM 20年(IEC 61508)
SFF 99%(IEC 61508)
HFT 1(IEC 61508)
分類 タイプB(IEC 61508-2)

Bluetooth仕様

通信方式 Bluetooth Ver3.0
通信プロファイル SPP(Serial Port Profile)
通信距離 約10m以内(出力:Class2)*

*ご使用環境により異なります。

形式/応答時間/消費電流/質量

形式 光軸数 検出幅[mm] 応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量 [kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RA0185-25-01TS 8 185 8 40 140 35 75 0.7 1.4
F3SG-4RA0265-25-01TS 12 265 8 40 140 35 75 0.9 1.6
F3SG-4RA0345-25-01TS 16 345 8 40 140 40 75 1.1 1.9
F3SG-4RA0425-25-01TS 20 425 8 40 140 45 75 1.3 2.2
F3SG-4RA0505-25-01TS 24 505 8 40 140 50 75 1.5 2.5
F3SG-4RA0585-25-01TS 28 585 8 40 140 50 75 1.7 2.7
F3SG-4RA0665-25-01TS 32 665 8 40 140 55 75 1.9 3.0
F3SG-4RA0745-25-01TS 36 745 8 40 140 60 80 2.1 3.3
F3SG-4RA0825-25-01TS 40 825 8 40 140 65 80 2.3 3.6
F3SG-4RA0905-25-01TS 44 905 13 65 165 50 80 2.5 3.8
F3SG-4RA0985-25-01TS 48 985 13 65 165 50 80 2.8 4.1
F3SG-4RA1065-25-01TS 52 1065 13 65 165 55 80 3.0 4.4
F3SG-4RA1145-25-01TS 56 1145 13 65 165 55 85 3.2 4.7
F3SG-4RA1225-25-01TS 60 1225 13 65 165 55 85 3.4 5.0
F3SG-4RA1305-25-01TS 64 1305 13 65 165 60 85 3.6 5.2
F3SG-4RA1385-25-01TS 68 1385 13 65 165 60 85 3.8 5.5
F3SG-4RA1465-25-01TS 72 1465 13 65 165 65 85 4.0 5.8
F3SG-4RA1545-25-01TS 76 1545 13 65 165 65 90 4.2 6.0
F3SG-4RA1625-25-01TS 80 1625 13 65 165 70 90 4.4 6.3
F3SG-4RA1705-25-01TS 84 1705 13 65 165 70 90 4.6 6.6
F3SG-4RA1785-25-01TS 88 1785 13 65 165 70 90 4.9 6.9
F3SG-4RA1865-25-01TS 92 1865 13 65 165 75 90 5.1 7.1
F3SG-4RA1945-25-01TS 96 1945 13 65 165 75 95 5.3 7.4

*1. 最小検出物体を維持することができるテストロッドの最大速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

法規・規格について

1. F3SG-RA-01TSは、労働安全衛生法第四十四条の二による「型式検定」を受けていません。したがって、F3SG-RA-01TSを日本国内で同法第四十二条で定められた「プレス機械またはシャーの安全装置」として使用する場合は、機械制御システムで検定を受けていただく必要があります。

2. F3SG-RA-01TSは、EU(欧州連合)機械指令附属書V 第2項で指定される電気感知式保護装置(ESPE:Electro-Sensitive Protective Equipment)です。

3. EU適合宣言
  オムロンは、F3SG-RA-01TSが以下のEU指令の要求に適合していることを宣言します。
  機械指令 2006/42/EC
  EMC指令 2014/30/EU

4. 適合規格
  (1)欧州規格
     EN61496-1(タイプ4 ESPE)、EN 61496-2(タイプ4 AOPD)、
     EN61508-1~4(SIL 3)、EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
  (2)国際規格
     IEC61496-1(タイプ4 ESPE)、IEC61496-2(タイプ4 AOPD)、
     IEC61508-1~4(SIL 3)、ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
  (3)JIS規格
     JIS B 9704-1(タイプ4 ESPE)、JIS B 9704-2(タイプ4 AOPD)
  (4)北米規格
     UL61496-1(タイプ4 ESPE)、UL61496-2(タイプ4 AOPD)、UL508、UL1998、
     CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8

5. 第三者認証
  (1)TÜV SÜD
     ・EC型式試験認証:
      EU機械指令、タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN 61496-2)
     ・認証:
      タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN61496-2)、EN 61508-1~4(SIL 3)、
      EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
  (2)UL
     ・ULリスティング
      タイプ4 ESPE(UL61496-1)、タイプ4 AOPD(UL61496-2)、UL508、UL1998、
      CAN/CSA C22.2 No.14、 CAN/CSA C22.2 No.0.8

6. その他の規格
  F3SG-RA-01TSは以下の規格を考慮した設計になっております。なお、最終システムを下記の規格、
   規制に適合させるためには、関連するすべての規格、法規、規制にしたがって設計、使用してください。
   不明な点は、ULなどの専門機関にご相談ください。
   ・欧州規格 EN415-4、 EN691-1、 EN692、 EN693、 IEC 62046
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.212
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217
   ・米国規格 ANSI B11.1 to B11.19
   ・米国規格 ANSI/RIA R15.06
   ・カナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434
   ・SEMIスタンダード SEMI S2
   ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号

表示灯

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
投光停止中 TEST 緑 - 外部テスト中に点滅
ロング LONG 緑 検出距離変更機能がロングモードのときに点灯 DIP-SW設定エラーまたは検出距離変更設定エラーの
ロックアウトのときに点滅
電源 POWER 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 ノイズによる異常のときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 投光器側のロックアウトのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
TOP TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 キャップエラー、他のセンサエラーのロックアウトの
ときに点滅
NPN設定 NPN 緑 DIP-SWのPNP/NPN選択がNPNモードのときに点灯 -
構成 CFG 緑 - 組み合わせ構成エラーによるロックアウトの時に点滅
外部リレー EDM 緑 外部リレーモニタ入力に入力があると点灯 * 外部リレーモニタエラーのロックアウトのときに点滅
内部異常/ノイズ INTERNAL 赤 - 内部エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 受光器側のロックアウトのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ONしきい値の170%以上のとき点灯 外乱光や振動の影響で制御出力が瞬間的にOFFしたとき
に点滅
出力 ON/OFF 緑 制御出力がONのときに点灯 -
赤 制御出力がOFFのときに点灯 制御出力エラーのロックアウト、電源電圧異常または
ノイズによる異常のときに点滅
同期 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 通信エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
BTM BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 DIPスイッチ設定エラーのロックアウトのときに点滅

*外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。

インターフェースユニット/仕様

接続PC PC/AT互換機(Microsoft Windows が動作するコンピュータ)
オペレーティングシステム(OS) Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows 8、8.1(32-bit/64-bit)、 Windows 10(32-bit/64-bit)
通信ポート USBポート×1
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時:-30~70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)

ランプ/仕様

項目 形F39-LP
適用センサ 形F3SG-□RAシリーズ(受光器)
LED発光色 赤色/橙色/緑色
電源電圧 DC24V±20% リップル(p-p)10%以下(センサから供給)
消費電流 25mA以下(センサから供給)
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時: -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時: 35~85%RH、保存時: 35~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~55Hz、複振幅0.7mm、XYZ各方向20掃引
耐衝撃 100m/s2、XYZ各方向1000回
保護構造 IP65およびIP67(形F3SGかん合時)
接続方式 形F3SG-□RA終端コネクタ接続タイプ
材質 ポリカーボネート(照光部)、PBT樹脂(その他のボディ部)
質量 45g(梱包状態)

F3SG-RA-02TS

本体

形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。

F3SG-4RA□□□□-25-02TS
性能 最小検出物体直径(MOS) 不透明
φ25mm
光軸ピッチ 20mm
光軸数 12~ 96光軸
レンズサイズ 6.0×5.0( W×H) mm
検出幅 240~ 1,920mm
検出距離 0.3~ 17.0m
応答時間 ON→OFF 標準モード:8~ 13ms*
OFF→ON 40~9 0ms(同期)、1 40~1 90ms(非同期) *
*単体または連結時の応答時間。
  単体時の応答時間は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照。
  icon_01連結時の応答時間は、「セーフティライトカーテン 形F3SG-4RA□□□□-25-02TSシリーズ ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-722)」を参照。
有効開口角(EAA)(IEC61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED(波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV24VDC±20%(リップル p-p10%以下)
消費電流 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
制御出力(OSSD) PNPトランジスタ2出力
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下。*1
漏れ電流1mA以下 *2
*1. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。
  制御出力を4Hz以下で使用する場合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*2. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
補助出力 PNPトランジスタ1出力
負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下
出力動作モード 制御出力 入光時ON
補助出力 制御出力の反転出力
入力電圧 外部リレー
モニタ入力
(ロックアウト
リセット入力)
ON電圧: Vs-3V~Vs(短絡電流約 6.5mA)*
OFF電圧: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約 8.0mA) *
テスト入力 24Vアクティブ設定時
 ON電圧:9V~Vs(短絡電流 約2.5mA) *
 OFF電圧:0~3Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA)
0Vアクティブ設定時
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約2.0mA)
 OFF電圧:9V~Vsまたはオープン(短絡電流 約2.5mA) *
*ここでの Vsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ(IEC60664-1) II
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V メガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
相互干渉防止機能(スキャンコード) 本機能により2セット間の相互干渉を防止できます。
直列連結機能 連結数:3セットまで(F3SG-4RA□□□□-25-02TS同士のみ)
総光軸数:255光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル合計長:最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2WTS)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 外部リレーモニタ(EDM)
スキャンコード切り替え
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~55℃(ただし氷結しないこと)
保存時 -25~70℃
周囲湿度 動作時 35~85%RH(ただし結露しないこと)
保存時 35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ:受光面照度 3,000lx以下
太陽光:受光面照度10,000lx以下
保護構造(IEC60529) IP65およびIP67(IEC60529) IP67G(JIS C 0920 附属書1)
耐振動(IEC61496-1) Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:5~150Hz、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
耐久衝撃(IEC61496-1) Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
汚染度(IEC60664-1) 汚染度 3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、プリワイヤタイプ
かん合時 IP67等級、I P67G(J IS C 0920 附属書1) *
*耐油ケーブル(形F39-JD□□RA-□)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R36mm
直列連結ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時I P67等級
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
耐油ケーブル
形F39-JD□RA-□
- 片側コネクタ
 ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、プリワイヤタイプ
かん合時 IP67等級、IP67G(JIS C 0920 附属書1) *
*電源ケーブルと正しくかん合された状態での保護構造性能です。
 ケーブル芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6mm
許容曲げR R36mm
延長ケーブル
形F39-JD□A
- 片側コネクタ
 ケーブル
形F39-JD□B
- 両側コネクタ
 ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時 IP67等級
芯数 投光器側/受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6.6mm
許容曲げR R36mm
電源ケーブル延長 最大100m(投光器側/受光器側)
材質 材質 筐体:アルミニウム合金
キャップ:PBT樹脂
光学カバー:アクリル樹脂
ケーブル:フッ素樹脂
FEプレート:ステンレス
質量 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
付属品 安全上のご注意、クイックインストールマニュアル、トラブルシューティングステッカ、
終端キャップ(外部テスト入力機能切り替え用)
規格
適合
規格適合 詳細は、下記「法規・規格について」を参照
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ
PLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD 1.1×10-8(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM 20年(IEC 61508)
SFF 99%(IEC 61508)
HFT 1(IEC 61508)
分類 タイプB(IEC 61508-2)

Bluetooth仕様

通信方式 Bluetooth Ver3.0
通信プロファイル SPP(Serial Port Profile)
通信距離 約10m以内(出力:Class2)*

*ご使用環境により異なります。

形式/応答時間/消費電流/質量

形式 光軸数 検出幅[mm]
(=全長)
応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量 [kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RA0240-25-02TS 12 240 8 40 140 35 75 0.7 1.6
F3SG-4RA0320-25-02TS 16 320 8 40 140 40 75 0.9 1.9
F3SG-4RA0400-25-02TS 20 400 8 40 140 45 75 1.1 2.1
F3SG-4RA0480-25-02TS 24 480 8 40 140 50 75 1.3 2.4
F3SG-4RA0560-25-02TS 28 560 8 40 140 50 75 1.5 2.7
F3SG-4RA0640-25-02TS 32 640 8 40 140 55 75 1.7 3.0
F3SG-4RA0720-25-02TS 36 720 8 40 140 60 80 1.9 3.2
F3SG-4RA0800-25-02TS 40 800 8 40 140 65 80 2.1 3.5
F3SG-4RA0880-25-02TS 44 880 13 65 165 50 80 2.3 3.8
F3SG-4RA0960-25-02TS 48 960 13 65 165 50 80 2.5 4.0
F3SG-4RA1040-25-02TS 52 1040 13 65 165 55 80 2.7 4.3
F3SG-4RA1120-25-02TS 56 1120 13 65 165 55 85 2.9 4.6
F3SG-4RA1200-25-02TS 60 1200 13 65 165 55 85 3.1 4.9
F3SG-4RA1280-25-02TS 64 1280 13 65 165 60 85 3.3 5.1
F3SG-4RA1360-25-02TS 68 1360 13 65 165 60 85 3.5 5.4
F3SG-4RA1440-25-02TS 72 1440 13 65 165 65 85 3.7 5.7
F3SG-4RA1520-25-02TS 76 1520 13 65 165 65 90 3.9 5.9
F3SG-4RA1600-25-02TS 80 1600 13 65 165 70 90 4.1 6.2
F3SG-4RA1680-25-02TS 84 1680 13 65 165 70 90 4.3 6.5
F3SG-4RA1760-25-02TS 88 1760 13 65 165 70 90 4.5 6.7
F3SG-4RA1840-25-02TS 92 1840 13 65 165 75 90 4.7 7.0
F3SG-4RA1920-25-02TS 96 1920 13 65 165 75 95 4.9 7.3

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

法規・規格について

1. F3SG-RA-02TSは、労働安全衛生法第四十四条の二による「型式検定」を受けていません。したがって、F3SG-RA-02TSを日本国内で同法第四十二条で定められた「プレス機械またはシャーの安全装置」として使用する場合は、機械制御システムで検定を受けていただく必要があります。

2. F3SG-RA-02TSは、EU(欧州連合)機械指令附属書V 第2項で指定される電気感知式保護装置(ESPE:Electro-Sensitive Protective Equipment)です。

3. EC/EU適合宣言
  オムロンは、F3SG-RA-02TSが以下のEC/EU指令の要求に適合していることを宣言します。
  機械指令 2006/42/EC
  EMC指令 2014/30/EU

4. 適合規格
 (1)欧州規格
    EN61496-1(タイプ4 ESPE)、EN 61496-2(タイプ4 AOPD)、EN61508-1~4(SIL 3)、
    EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
 (2)国際規格
    IEC61496-1(タイプ4 ESPE)、IEC61496-2(タイプ4 AOPD)、IEC61508-1~4(SIL 3)、
    ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
 (3)JIS規格
    JIS B 9704-1(タイプ4 ESPE)、JIS B 9704-2(タイプ4 AOPD)
 (4)北米規格
    UL61496-1(タイプ4 ESPE)、UL61496-2(タイプ4 AOPD)、UL508、UL1998、
    CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8

5. 第三者認証
 (1)TÜV SÜD
    ・EC型式試験認証:
     EU機械指令、タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN 61496-2)
    ・認証:
     タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN61496-2)、
     EN 61508-1~4(SIL 3)、EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
 (2)UL
    ・ULリスティング
     タイプ4 ESPE(UL61496-1)、タイプ4 AOPD(UL61496-2)、UL508、UL1998、
     CAN/CSA C22.2 No.14、 CAN/CSA C22.2 No.0.8

6. その他の規格
  F3SG-RA-02TSは以下の規格を考慮した設計になっております。なお、最終システムを下記の規格、
  規制に適合させるためには、関連するすべての規格、法規、規制にしたがって設計、使用してください。
  不明な点は、ULなどの専門機関にご相談ください。
  ・欧州規格 EN415-4、 EN691-1、 EN692、 EN693、 IEC 62046
  ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.212
  ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217
  ・米国規格 ANSI B11.1 to B11.19
  ・米国規格 ANSI/RIA R15.06
  ・カナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434
  ・SEMIスタンダード SEMI S2
  ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号

表示灯

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
投光停止中 TEST 緑 - 外部テスト中に点滅
ロング LONG 緑 常時点灯 スキャンコード設定エラーのロックアウトのときに点滅
電源 POWER 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 ノイズによる異常のときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 投光器側のロックアウトのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
TOP TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 キャップエラー、他のセンサエラーのロックアウトの
ときに点滅
NPN設定 NPN 緑 - -
構成 CFG 緑 - 設定値エラーあるいは組み合わせ構成エラーによる
ロックアウトのときに点滅
外部リレー EDM 緑 外部リレーモニタ入力に入力があると点灯(*) 外部リレーモニタエラーのロックアウトのときに点滅
内部異常/ノイズ INTERNAL 赤 - 内部エラーのロックアウトのときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 受光器側のロックアウトのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ONしきい値の170%以上のとき点灯 外乱光や振動の影響で制御出力が瞬間的にOFFしたとき
に点滅
出力 ON/OFF 緑 制御出力がONのときに点灯 -
赤 制御出力がOFFのときに点灯 制御出力エラーのロックアウトのときに点滅
同期 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 通信エラーのロックアウトのときに点滅
BTM BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 スキャンコード設定エラーのロックアウトのときに点滅

注. F3SG-RA-02TSの受光器が設定状態にある場合、TOP、CFG、LOCKOUT、STB、ON/OFF表示灯が点滅します。
*外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。

インターフェースユニット/仕様

接続PC PC/AT互換機(Microsoft Windows が動作するコンピュータ)
オペレーティングシステム(OS) Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows 8、8.1(32-bit/64-bit)、Windows 10(32-bit/64-bit)
通信ポート USBポート×1
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時:-30~70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)

ランプ/仕様

項目 形F39-LP
適用センサ 形F3SG-□RAシリーズ(受光器)
LED発光色 赤色/緑色/橙色
電源電圧 DC24V±20% リップル(p-p)10%以下(センサから供給)
消費電流 25mA以下(センサから供給)
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時: -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時: 35~85%RH、保存時: 35~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~55Hz、複振幅0.7mm、XYZ各方向20掃引
耐衝撃 100m/s2、XYZ各方向1000回
保護構造 IP65およびIP67(形F3SGかん合時)
接続方式 形F3SG-□RA終端コネクタ接続タイプ
材質 ポリカーボネート(照光部)、PBT樹脂(その他のボディ部)
質量 45g(梱包状態)