Page top

2025/04 受注終了

F3SG-RA-01TS / 02TS

セーフティライトカーテン

F3SG-RA-01TS / 02TS

タフさと信頼性を兼ね備えた、標準機にふさわしい新シリーズ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

新旧置き換えをサポート

現在お使いのライトカーテンから置き換えに適した最新シリーズの形式を選定します。また新旧仕様比較表もご提供します。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
F3SG-4RA0185-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 185mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0265-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 265mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0345-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 345mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0425-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 425mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0505-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 505mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0585-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 585mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0665-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 665mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0745-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 745mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0825-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 825mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0905-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 905mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA0985-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 985mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1065-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1065mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1145-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1145mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1225-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1225mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1305-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1305mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1385-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1385mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1465-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1465mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1545-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1545mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1625-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1625mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1705-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1705mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1785-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1785mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1865-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1865mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F3SG-4RA1945-25-01TS セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 1945mm, 最小検出物体 φ25mm 2D / 3D
F39-CN5 省配線コネクタ 2D / 3D
F39-GIF インターフェースユニット, セット内容: 専用ケーブル、取扱説明書 2D / 3D
F39-HGA0200 スパッタ保護カバー, 長さ 204mm 2D / 3D
F39-HGA0280 スパッタ保護カバー, 長さ 284mm 2D / 3D
F39-HGA0360 スパッタ保護カバー, 長さ 364mm 2D / 3D
F39-HGA0440 スパッタ保護カバー, 長さ 444mm 2D / 3D
F39-HGA0520 スパッタ保護カバー, 長さ 524mm 2D / 3D
F39-HGA0600 スパッタ保護カバー, 長さ 604mm 2D / 3D
F39-HGA0680 スパッタ保護カバー, 長さ 684mm 2D / 3D
F39-HGA0760 スパッタ保護カバー, 長さ 764mm 2D / 3D
F39-HGA0840 スパッタ保護カバー, 長さ 844mm 2D / 3D
F39-HGA0920 スパッタ保護カバー, 長さ 924mm 2D / 3D
F39-HGA1000 スパッタ保護カバー, 長さ 1004mm 2D / 3D
F39-HGA1080 スパッタ保護カバー, 長さ 1084mm 2D / 3D
F39-HGA1160 スパッタ保護カバー, 長さ 1164mm 2D / 3D
F39-HGA1240 スパッタ保護カバー, 長さ 1344mm 2D / 3D
F39-HGA1320 スパッタ保護カバー, 長さ 1324mm 2D / 3D
F39-HGA1400 スパッタ保護カバー, 長さ 1404mm 2D / 3D
F39-HGA1480 スパッタ保護カバー, 長さ 1484mm 2D / 3D
F39-HGA1560 スパッタ保護カバー, 長さ 1564mm 2D / 3D
F39-HGA1640 スパッタ保護カバー, 長さ 1644mm 2D / 3D
F39-HGA1720 スパッタ保護カバー, 長さ 1724mm 2D / 3D
F39-HGA1800 スパッタ保護カバー, 長さ 1804mm 2D / 3D
F39-HGA1880 スパッタ保護カバー, 長さ 1884mm 2D / 3D
F39-HGA1960 スパッタ保護カバー, 長さ 1964mm 2D / 3D
F39-JD3A 片側コネクタケーブル, 投光器用・受光器用、各1本/1セット, 3m 2D / 3D
F39-JD7A 片側コネクタケーブル, 投光器用・受光器用、各1本/1セット, 7m 2D / 3D
F39-JD10A 片側コネクタケーブル, 投光器用・受光器用、各1本/1セット, 10m 2D / 3D
F39-JD15A 片側コネクタケーブル, 投光器用・受光器用、各1本/1セット, 15m 2D / 3D
F39-JD20A 片側コネクタケーブル, 投光器用・受光器用、各1本/1セット, 20m 2D / 3D
F39-JDR5B 両側コネクタケーブル, 投光器用・受光器用、各1本/1セット, 0.5m 2D / 3D
F39-JD0303BA 省配線用ケーブルセット, 投光: 両側コネクタコード 3m, 受光: 片側コネクタコード 3m 2D / 3D
F39-JGR2WTS 直列連結ケーブル(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 0.2m 2D / 3D
F39-LGA 標準調整金具 2D / 3D
F39-LGF 標準固定金具 2D / 3D
F39-LGTB 上下調整金具 2D / 3D
F39-LGTB-1 上下調整金具(自作用) 2D / 3D
F39-LP ランプ 2D / 3D
F39-PTG レーザポインタ 2D / 3D
F39-TRD25 テストロッド, φ25mm 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら