| 形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/スティック | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小梱包 単位(個) | 形式 | 最小梱包 単位(個) | |||||
| SOP4特殊 | 1a | サーフェス・ マウント端子 | 60V | 700mA | 形G3VM-61VY4 | 125 | 形G3VM-61VY4(TR05) | 500 |
| 350V | 110mA | 形G3VM-351VY1 | 形G3VM-351VY1(TR05) | |||||
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/03/01
| 形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/スティック | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小梱包 単位(個) | 形式 | 最小梱包 単位(個) | |||||
| SOP4特殊 | 1a | サーフェス・ マウント端子 | 60V | 700mA | 形G3VM-61VY4 | 125 | 形G3VM-61VY4(TR05) | 500 |
| 350V | 110mA | 形G3VM-351VY1 | 形G3VM-351VY1(TR05) | |||||
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
情報更新 : 2023/03/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.