定格/性能

仕様項目 仕様
操作電源 電源電圧・周波数 K7DD-PQMA:AC100-240V 50/60Hz
K7DD-PQMD:DC24V
許容電源電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容電源周波数 45~65Hz
消費電力 K7DD-PQMA:15.7VA以下(AC100~240V)
K7DD-PQMD:5.2W以下(DC24V)
推奨ヒューズ(外付け) T2A タイムラグ高遮断容量
使用周囲温度 -10~55℃(ただし、結露または氷結のないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露のないこと)
保管温度 -20~65℃(ただし、結露または氷結のないこと)
高度 2000m以下
絶縁抵抗 20MΩ以上
電源端子一括とその他端子一括、全端子一括とケース、
(通信端子一括+トリガ入力端子一括+警報出力端子一括)とその他端子一括、
(電圧入力端子一括+CT入力端子一括)とその他端子一括
耐電圧 AC2000V 1分間
電源端子一括とその他端子一括、全端子一括とケース、
(通信端子一括+トリガ入力端子一括+警報出力端子一括)とその他端子一括、
(電圧入力端子一括+CT入力端子一括)とその他端子一括
耐振動 振動数10~55Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X/Y/Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向 各3回
保護構造 IP20
端子台形状 プッシュインPlus
ケース外装色 黒(マンセル N1.5)
取り付け DINレール
質量 約360g
配線材 線種 単線/より線
線材 銅
推奨電線 0.25~1.5mm2
AWG24~AWG16
被覆剥きしろ
(フェルール端子未使用時)
8mm*、10mm、12mm *フェルール端子未使用時
設置環境 操作電源: EN/IEC61010-1 汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
測定回路: EN/IEC61010-2-030 汚染度2、CATⅡ 600V またはCATⅢ 300V
電磁環境 EN/IEC61326-1 Industrial electromagnetic environment
安全規格 UL61010-1、韓国電波法(KS C 9610-6-2、KS C 9811)、RCM、UKCA

計測仕様

仕様項目 仕様 規定条件
入力許容範囲
(表示可能範囲)
電流 5Aレンジ:0.275~5.5A
25Aレンジ:1.375~27.5A
100Aレンジ:5.5~110.0A
200Aレンジ:11.0~220.0A
400Aレンジ:22.0~440.0A
・正弦波において、実効値にて規定
・駆動周波数が許容範囲内であること
電圧 150Vレンジ:8.3~165.0V
300Vレンジ:16.5~330.0V
600Vレンジ:33.0~660.0V
駆動周波数 40~250Hz 正弦波または単一次数の高調波含有率が20%以下であること
入力定格
(計測精度保証範囲)
電流 5Aレンジ:1.0.~5.0A
25Aレンジ:5.0~25.0A
100Aレンジ:25.0~100.0A
200Aレンジ:100.0~200.0A
400Aレンジ:200.0~400.0A
・正弦波において、実効値にて規定
・駆動周波数が許容範囲内であること
電圧 150Vレンジ:75.0~150.0V
300Vレンジ:150.0~300.0V
600Vレンジ:300.0~600.0V
駆動周波数 45~245Hz 正弦波において
計測精度
(周囲温度10~30℃)
電流 絶対精度 :±0.5%FS±1digit
くり返し精度:±1%rdg±1digit
・CTの精度のばらつきは含まず
・駆動周波数が定格範囲内であること
電圧 絶対精度 :±0.5%FS±1digit
くり返し精度:±1%rdg±1digit
駆動周波数が定格範囲内であること
有効/無効電力 絶対精度 :±2%FS±1digit
くり返し精度:±1%rdg±1digit
・有効電力:力率0.5~1において
・無効電力:力率0~0.5において
・駆動周波数が定格範囲内であること
駆動周波数 絶対精度 :±0.5%FS±1digit
くり返し精度:±1%rdg±1digit
正弦波において

計測対象

モータやバルブ等の計測対象を駆動する電源ラインの電圧・電流、もしくは電流のみを計測できます。
電源の相線式に応じて、3つの結線方式があります。

算出可能な特徴量一覧

名称 単相電流 3P3W2M 3P4W
電圧 実効値 - 〇 〇
基本波振幅 - 〇 〇
波形ピーク+ - 〇 〇
波形ピーク- - 〇 〇
総合高調波歪み率 - 〇 〇
不平衡率 - 〇 〇
電流 実効値 〇 〇 〇
基本波振幅 〇 〇 〇
波形ピーク+ 〇 〇 〇
波形ピーク- 〇 〇 〇
総合高調波歪み率 〇 〇 〇
不平衡率 - 〇 〇
電力 有効 - 〇 〇
無効 - 〇 〇
皮相 - 〇 〇
力率 - 〇 〇
高調波 電流含有率 〇 〇 〇
周波数 〇 〇 〇

Condition Monitoring Configuration Tool(設定ツール)と組み合わせた場合に、上記全特徴量を確認可能となります。
本体のみで確認可能な計測値は以下の通りです。
電圧実効値、電流実効値、電圧基本波振幅、電流基本波振幅、有効電力、力率、周波数
電圧総合高調波歪み率、電流総合高調波歪み率

トリガ入力端子の入力仕様

仕様項目 仕様
入力タイプ 無電圧有接点、オープンコレクタのいずれも可能。
短絡時残留電圧 1.5V以下
開放時もれ電流 0.1mA以下
短絡時通電電流 約7mA
最小検出時間 ON/OFFとも最低50ms以上継続で有効な入力として受け付け。

トランジスタ出力端子の出力仕様

仕様項目 仕様
トランジスタ出力
(警報出力、
異常時出力)
接点構成 NPNオープンコレクタ
定格電圧 DC24V(最大電圧: DC26.4V)
最大電流 50mA
OFF時漏れ電流 0.1mA以下
ON時残留電圧 1.5V以下

通信仕様

仕様項目 仕様
RS-485 通信1
RS-485 通信2
伝送路接続 RS-485:マルチドロップ
通信方式 RS-485(2線式半二重)
ケーブル長 通信速度115.2kbps以下: 合計で最大500m(シールド付ツイストペアケーブル)
通信速度230.4kbps: 合計で最大200m(シールド付ツイストペアケーブル)
プロトコル Modbus RTU
通信速度 9.6kbps/19.2kbps/38.4kbps/57.6kbps/115.2kbps/230.4kbps
通信データ長 8bit 固定
通信ストップビット 1bit 固定(通信パリティが偶数/奇数)
2bit 固定(通信パリティなし)
接続形態 1:1または1:N
最大接続台数 32台(上位機器含む)
通信パリティ なし/偶数/奇数
送信待ち時間 0~99ms

CTの定格/性能 *1

形式 形K6CM-CICB005(-C) 形K6CM-CICB025(-C) 形K6CM-CICB100(-C) 形K6CM-CICB200(-C) 形K6CM-CICB400(-C)
構造 屋内分割型
一次側定格電流 5A 25A 100A 200A 400A
定格電圧 AC600V
二次巻線 3000ターン 6000ターン
絶縁抵抗 出力端子-ケース間:50MΩ以上
耐電圧 出力端子-ケース間:2000VAC 1min
保護素子 7.5V クランプ素子
許容脱着回数 100回
装着できる電線径*2 φ7.9mm以下 φ9.5mm以下 φ14.5mm以下 φ24.0mm以下 φ35.5mm以下
使用温湿度範囲 -20~+60℃ 25~85%RH(ただし、結露または氷結しないこと)
保管温湿度範囲 -30~+65℃ 25~85%RH(ただし、結露または氷結しないこと)
付属ケーブル長 2.9m
付属ケーブル端子 本体側:フェルール端子、CT側:丸形端子
保護構造 IP20

*1. UL認証に適合させる場合は、カタログの「安全規格対応について」を参照してください。
*2. 平型電線をご使用の際は、該当CTの外形寸法図をご参照のうえ大きめの径のCTを使用してください。ただし、CTの定格電流の範囲内でご使用ください。