形式構成

形式基準

種類

本体

電源電圧 形式
AC100~240V K7DD-PQMA
DC24V K7DD-PQMD

CT(別売)

定格一次側電流 形式 形式(UL認証 対応)
5A K6CM-CICB005 K6CM-CICB005-C
25A K6CM-CICB025 K6CM-CICB025-C
100A K6CM-CICB100 K6CM-CICB100-C
200A K6CM-CICB200 K6CM-CICB200-C
400A K6CM-CICB400 K6CM-CICB400-C

注1. CTには接続用ケーブルが付属されています。
注2. 形K7DDは形式末尾が“-C”のCTとセットでUL認証を取得しています。設備でUL認証が必要な場合は、形式末尾が“-C”のCTを選定ください。
注3. 形K7DDのCT入力端子は、専用CTのどちらの極性でも接続可能です。

オプション(別売)

支持レール 形式
3893_lu_4_1 PFP-100N
PFP-50N

エンドプレート 形式
3893_lu_5_1 PFP-M