Page top

STC/FSシリーズ用(ケーブル、ACアダプタ、オプション) 形式一覧

ケーブル、AC アダプタ、オプション

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/03

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 64 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 9,350 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ3m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 10,890 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 12,980 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ10m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 20,130 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,840 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ3.5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 5,440 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 6,850 カートに追加
マウント変換アダプタ, CSマウント 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,360 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
コントロール用リモコンユニット, DVI/SDI用 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 7,860 カートに追加
ACアダプタ, DC ジャックタイプ, 入力: AC100-240V, 出力: 12V 1A 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,840 カートに追加
ACアダプタ, ロック機構付き DCジャックタイプ, 入力: AC100-240V, 出力: 12V 1A 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 6,050 カートに追加
同軸ケーブル, TVフォーマット用, 両端BNC, 長さ 1m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 4,620 カートに追加
同軸ケーブル, TVフォーマット用, 両端BNC, 長さ 10m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 7,260 カートに追加
同軸ケーブル, TVフォーマット用, 両端BNC, 長さ 2m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 4,840 カートに追加
同軸ケーブル, TVフォーマット用, 両端BNC, 長さ 3m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 5,440 カートに追加
同軸ケーブル, TVフォーマット用, 両端BNC, 長さ 5m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 6,050 カートに追加
同軸ケーブル, TVフォーマット用, 片側 BNC 片側 RCA, 長さ 10m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 7,260 カートに追加
同軸ケーブル, TVフォーマット用, 片側 BNC 片側 RCA, 長さ 2m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 4,840 カートに追加

全商品 64 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。