Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
STC-HD213DV HD ハイビジョンカメラ, カラー, 解像度1080P/1080i, フレームレート60fps, 画素1920×1080, IMX291, レンズマウントC 2D / 3D
STC-HD213DV-CS HD ハイビジョンカメラ, カラー, 解像度1080P/1080i, フレームレート60fps, 画素1920×1080, IMX291, レンズマウントCS 2D / 3D
STC-HD213DVN HD ハイビジョンカメラ, カラー, 解像度1080P/1080i, フレームレート60fps, 画素1920×1080, IMX291, レンズマウントC, メモリ非搭載モデル 2D / 3D
STC-HD213DVN-B HD ハイビジョンカメラ, カラー, 解像度1080P/1080i, フレームレート60fps, 画素1920×1080, IMX291, レンズマウントC, メモリ非搭載/ボードモデル 2D / 3D
STC-HD213DVN-CS HD ハイビジョンカメラ, カラー, 解像度1080P/1080i, フレームレート60fps, 画素1920×1080, IMX291, レンズマウントCS, メモリ非搭載モデル 2D / 3D
CS-C-R マウント変換アダプタ, CSマウントモデル対応 2D / 3D
JIG-USB-HD PC通信治具, φ3.5, ステレオピンジャック-USB, MiniB 2D / 3D
RC-HD133 コントロール用リモコンユニット, DVI/SDI, 全般, φ3.5, ステレオピンジャック 2D / 3D
UA310-HD213 ACアダプタ, ロック機構付きDC ジャックタイプ, 入力: AC100-240V, 出力: 12V 1A 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら