形式 モノクロ/カラー 解像度 ラインレート 画素ピッチ センサ種別 レンズマウント
FS-B2KU7CLU-C モノクロ 2K 80kHz 7μm シングル C
FS-B2KU7CLU-F F
FS-B2KU7CLU-M42 M42
FS-B4KU7CLU-F 4K 7μm シングル F
FS-B4KU7CLU-M42 M42
FS-B8KU7CLU-M72 8K 7μm シングル M72
FS-B8KU35CLU-F 3.5μm シングル F
FS-B8KU35CLU-M42 M42
FS-B16KU35CLU-M72 16K 40kHz 3.5μm シングル M72
FS-B2KU7DCLU-C 2K 160kHz 7μm デュアル C
FS-B2KU7DCLU-F F
FS-B2KU7DCLU-M42 M42
FS-B8KU7DCLU-M72 8K 80kHz 7μm デュアル M72
FS-C4KU7DCLU-F カラー 4K 80kHz 7μm デュアル F
FS-C4KU7DCLU-M42 M42
FS-C8KU7DCLU-M72 8K 40.5kHz 7μm デュアル M72

※電源入力は、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください (PoCL 非対応)。

アクセサリ

種類 形式 対応機種 備考
AC アダプタ UA310-6P-M CameraLink ラインセンサカメラ 6P コネクタタイプ、入力100-240Vac、出力12V1A

種類 形式 長さ
電源・I/O ケーブル FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

※各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
 誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
※シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。