Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
STC-RBS43PCL-SM12 CameraLink ヘッド分離モデル, モノクロ, 解像度0.4M, フレームレート523.6fps, 画素720×540, ケーブル後出し, 長さ2.5m 2D / 3D
STC-RBS43PCL-UM12 CameraLink ヘッド分離モデル, モノクロ, 解像度0.4M, フレームレート523.6fps, 画素720×540, ケーブル上出し, 長さ2.5m 2D / 3D
STC-RBS163PCL-SM12 CameraLink ヘッド分離モデル, モノクロ, 解像度1.6M, フレームレート236.3fps, 画素1440×1080, ケーブル後出し, 長さ2.5m 2D / 3D
STC-RBS163PCL-UM12 CameraLink ヘッド分離モデル, モノクロ, 解像度1.6M, フレームレート236.3fps, 画素1440×1080, ケーブル上出し, 長さ2.5m 2D / 3D
STC-RCS43PCL-SM12 CameraLink ヘッド分離モデル, カラー, 解像度0.4M, フレームレート523.6fps, 画素720×540, ケーブル後出し, 長さ2.5m 2D / 3D
STC-RCS43PCL-UM12 CameraLink ヘッド分離モデル, カラー, 解像度0.4M, フレームレート523.6fps, 画素720×540, ケーブル上出し, 長さ2.5m 2D / 3D
STC-RCS163PCL-SM12 CameraLink ヘッド分離モデル, カラー, 解像度1.6M, フレームレート236.3fps, 画素1440×1080, ケーブル後出し, 長さ2.5m 2D / 3D
STC-RCS163PCL-UM12 CameraLink ヘッド分離モデル, カラー, 解像度1.6M, フレームレート236.3fps, 画素1440×1080, ケーブル上出し, 長さ2.5m 2D / 3D
CV0205C USB2.0ボードカメラ用レンズ, 焦点距離 f=2.5mm 2D / 3D
FJ-VSP2 カメラケーブル 電源・I/O 2D / 3D
KVAB009 Sマウント(M12 P0.5)レンズ, レンズ固定用ワッシャ 2D / 3D
UA310-6P ACアダプタ, 6P コネクタタイプ, 入力: AC100-240V, 出力: 12V 1A 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら