形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 備考
STC-RBS163U3V-UM121 モノクロ 1.6M 238fps 1440× 1080 1/2.9 3.45×3.45 IMX273 S ケーブル上出し
ケーブル長:1m
STC-RCS163U3V-UM121 カラー
STC-RBS163U3V-SM121 モノクロ ケーブル後ろ出し
ケーブル長:1m
STC-RCS163U3V-SM121 カラー
STC-RBS163U3V-UM12 モノクロ ケーブル上出し
ケーブル長:2.5m
STC-RCS163U3V-UM12 カラー
STC-RBS163U3V-SM12 モノクロ ケーブル後ろ出し
ケーブル長:2.5m
STC-RCS163U3V-SM12 カラー

アクセサリ

種類 形式 長さ ケーブル種類
USB3.0 ケーブル
(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き)
CAB-USB3-02 2m ノーマル
CAB-USB3-03 3.5m
CAB-USB3-05 5m
CAB-USB3-07 7m
CAB-USB3-10 10m ノーマル高伝送ケーブル
CAB-USB3-02-RB 2m ロボットケーブル
CAB-USB3-03-RB 3.5m
CAB-USB3-05-RB 5m
CAB-USB3-07-RB 7m

※USB3.0 ケーブルはご使用環境下での事前動作確認をお願いします。

種類 形式 長さ
電源・I/O ケーブル FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

※各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
 誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
※シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。

種類 形式 対応機種 備考
S マウント(M12 P0.5)レンズ CV0205C S マウントモデル f=2.5mm、1/3"、F2.0、解像度5M 対応
KVAB009 レンズ固定用ワッシャ