グローバルシャッタモデル

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント
STC-MBS43U3V モノクロ 0.4M 527.1fps 720×540 1/2.9 6.9×6.9 IMX287 C
STC-MCS43U3V カラー
STC-MBS52U3V モノクロ 0.5M 721.5fps 816×624 1/1.7 9×9 IMX426 C
STC-MCS52U3V カラー
STC-MBE132U3V モノクロ 1.3M 60fps 1280×1024 1/1.8 5.3×5.3 EV76C560 CS
STC-MCE132U3V カラー
STC-MBS163U3V モノクロ 1.6M 238fps 1440×1080 1/2.9 3.45×3.45 IMX273 C
STC-MCS163U3V カラー
STC-MBS231U3V モノクロ 2.3M 41.6fps 1920×1200 1/1.2 5.86×5.86 IMX249 C
STC-MCS231U3V カラー
STC-MBS241U3V モノクロ 2.3M 163fps 1920×1200 1/1.2 5.86×5.86 IMX174 C
STC-MCS241U3V カラー
STC-MBS312U3V モノクロ 3.2M 56fps 2048×1536 1/1.8 3.45×3.45 IMX265 C
STC-MCS312U3V カラー
STC-MBS312U3V-SE モノクロ
STC-MCS312U3V-SE カラー
STC-MBS322U3V モノクロ 3.2M 121fps 2048×1536 1/1.8 3.45×3.45 IMX252 C
STC-MCS322U3V カラー
STC-MBS322U3V-SE モノクロ
STC-MCS322U3V-SE カラー
STC-MBCM401U3V モノクロ 4M 89fps 2048×2048 1 5.5×5.5 CMV4000 C
STC-MCCM401U3V カラー
STC-MBCM401U3V-NIR モノクロNIR
STC-MBS500U3V モノクロ 5M 35.8fps 2448×2048 2/3 3.45×3.45 IMX264 C
STC-MCS500U3V カラー
STC-MBS500U3V-SE モノクロ
STC-MCS500U3V-SE カラー
STC-MBS510U3V モノクロ 5M 75.7fps 2448×2048 2/3 3.45×3.45 IMX250 C
STC-MCS510U3V カラー
STC-MBS510U3V-SE モノクロ
STC-MCS510U3V-SE カラー
STC-MBS70BU3V モノクロ 7.1M 51.2fps 3216×2208 1.1 4.5×4.5 IMX428 C
STC-MCS70BU3V カラー
STC-MBS881U3V モノクロ 8.9M 32.5fps 4096×2160 1 3.45×3.45 IMX267 C
STC-MCS881U3V カラー
STC-MBS891U3V モノクロ 8.9M 41.9fps 4096×2160 1 3.45×3.45 IMX255 C
STC-MCS891U3V カラー
STC-MBS122BU3V モノクロ 12.3M 23.5fps 4096×3000 1.1 3.45×3.45 IMX304 C
STC-MCS122BU3V カラー
STC-MBS123BU3V モノクロ 12.3M 30.4fps 4096×3000 1.1 3.45×3.45 IMX253 C
STC-MCS123BU3V カラー

※7.1M、8.9M、12M カメラはPC の性能によりUSB バス供給のみでは、カメラへの供給電力が十分でない場合があります。I/O ケーブルをご使用いただき外部電源による使用を推奨しています。
※形式に「-SE」のついた機種は短時間露光モードの機能を追加したモデルです。3.2M、5M で短時間露光機能が必要な場合は、こちらの形式をお選びください。

ローリングシャッタモデル

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント
STC-MBS1242U3V モノクロ 12M 31.2fps 4000×3000 1/1.7 1.85×1.85 IMX226 C
STC-MCS1242U3V カラー
STC-MBS2041U3V モノクロ 20.4M 18.5fps 5472×3648 1 2.4×2.4 IMX183 C
STC-MCS2041U3V カラー

※12M、20.4M カメラはPC の性能によりUSB バス供給のみでは、カメラへの供給電力が十分でない場合があります。I/O ケーブルをご使用いただき、外部電源による電源供給を推奨しています。

アクセサリ

種類 形式 長さ ケーブル種類
USB3.0 ケーブル
(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き)
CAB-USB3-02 2m ノーマル
CAB-USB3-03 3.5m
CAB-USB3-05 5m
CAB-USB3-07 7m
CAB-USB3-10 10m ノーマル高伝送ケーブル
CAB-USB3-02-RB 2m ロボットケーブル
CAB-USB3-03-RB 3.5m
CAB-USB3-05-RB 5m
CAB-USB3-07-RB 7m

※USB3.0 ケーブルはご使用環境下での事前動作確認をお願いします。

種類 形式 対応機種
マウント変換アダプタ CS-C-R CS マウントモデル
トリポットマウント TP-HCA* STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3
TP-JVA 0.4M、1.6M、2.3M、3.2M、4M、5M(M*S500/510U3V)
TP-JQA 7.1M、8.9M、12.3M、12M、20.4M

*:レンズ側2 点のみでネジ止めとなります

種類 形式 長さ
I/O ケーブル FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

※各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
 誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
※シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。