Page top

2026/11 受注終了予定

STCシリーズ(USB3.0モデル) 形式一覧

USB3.0 モデル

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/31

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 61 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,840 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ3.5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 5,440 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 6,850 カートに追加
マウント変換アダプタ, CSマウント 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,360 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 1.3M 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 77,550 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 5M/35.8fps 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 133,100 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, カラー, 解像度・フレームレート 1.3M 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 80,850 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, カラー, 解像度・フレームレート 5M/35.8fps 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 133,100 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 4M 受注生産機種 オープン価格 ¥ 173,800 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 4M, NIR 受注生産機種 オープン価格 ¥ 189,200 カートに追加
USB3.0モデル, モノクロ, 解像度12.3M, フレームレート23.5fps, 画素4096×3000 受注生産機種 オープン価格 ¥ 313,500 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 12.3M 受注生産機種 オープン価格 ¥ 445,500 カートに追加
USB3.0モデル, モノクロ, 解像度12M, フレームレート31.2.fps, 画素4000×3000 受注生産機種 オープン価格 ¥ 105,050 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 1.6M 受注生産機種 オープン価格 ¥ 80,300 カートに追加
USB3.0モデル, モノクロ, 解像度20.4M, フレームレート18.5.fps, 画素5472×3648 受注生産機種 オープン価格 ¥ 121,000 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 2.3M/41.6fps 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90,750 カートに追加
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 2.3M/163fps 受注生産機種 オープン価格 ¥ 121,000 カートに追加

全商品 61 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。