Page top

B5WC

機器内蔵用カラーセンサ

B5WC

色の変化と違いを見逃さない ~機器の自動化に貢献~

※ Web特別価格提供品

B5WCを詳しくご紹介(動画公開中)

色の変化と違いを見逃さない。機器内蔵用カラーセンサの3つの特長や用途を分かりやすくご紹介しています。

形式 形B5WC-VB2322-1
検出距離 40mm(白紙)
光源 白色LED
電源電圧 DC5V±5%
消費電流 18mA以下(DC5.25V時)
通信方式 I2C
I2C出力 RED/GREEN/BLUE各出力電圧値:0.45V±20%(グレー基準板、検出距離40mm時)
出力飽和電圧:TYP2.75V(出力電圧範囲:0~2.75V)
SCL/SDA入力H電圧:2.54~5.4V、入力L電圧:0.9V以下、SDA出力L電圧0.44V以下(出力電流3mA時)
RGB出力電圧値分解能:3.2mV
サンプリング周期 1msec
データ更新周期 サンプリング周期(1msec)×平均回数(1~50回)
周囲温度範囲 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC規格 IP50(ただし、端子部は除く)
接続方式 コネクタタイプ(コネクタ:SM05B-SRS 日本圧着端子製造(株)製)
質量 約3.4g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
レンズ アクリル(PMMA)
カバー ポリカーボネート(PC)

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら