Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
eCobra 600 (2D-CAD No.1) スカラ ロボット eCobra 600 (2D-CAD No.1) 2D
eCobra 600 (2D-CAD No.2) スカラ ロボット eCobra 600 (2D-CAD No.2) 2D
eCobra 600 (2D-CAD No.3) スカラ ロボット eCobra 600 (2D-CAD No.3) 2D
eCobra 600 (2D-CAD No.4) スカラ ロボット eCobra 600 (2D-CAD No.4) 2D
eCobra 600 (2D-CAD No.5) スカラ ロボット eCobra 600 (2D-CAD No.5) 2D
eCobra 600 (3D-CAD) スカラ ロボット eCobra 600 (3D-CAD) 3D
eCobra 600 Pro ECAT eCobra 600 Pro iCS-ECAT内蔵 3D
eCobra 600 Standard ECAT eCobra 600 Standard iCS-ECAT内蔵 3D
eCobra 800 (2D-CAD No.1) スカラ ロボット eCobra 800 (2D-CAD No.1) 2D
eCobra 800 (2D-CAD No.2) スカラ ロボット eCobra 800 (2D-CAD No.2) 2D
eCobra 800 (2D-CAD No.3) スカラ ロボット eCobra 800 (2D-CAD No.3) 2D
eCobra 800 (2D-CAD No.4) スカラ ロボット eCobra 800 (2D-CAD No.4) 2D
eCobra 800 (2D-CAD No.5) スカラ ロボット eCobra 800 (2D-CAD No.5) 2D
eCobra 800 (3D-CAD) スカラ ロボット eCobra 800 (3D-CAD) 3D
eCobra 800 Inverted スカラ ロボット eCobra 800 Inverted 2D / 3D
eCobra 800 Pro ECAT eCobra 800 Pro iCS-ECAT内蔵 3D
eCobra 800 Standard ECAT eCobra 800 Standard iCS-ECAT内蔵 3D
AC1-152000 IPC Application Controller 3D
Encoder Kit IP65 09742-001 エンコーダキット IP65 3D
Front panel 92546-10358 フロントパネル 2D / 3D
SmartController EX ロボットコントローラ SmartController EX 2D / 3D
T20 Pendant T20ペンダント 3D
XIO Terminal 90356-40100 XIOターミナル, 入力12点, 出力8点, 1.8mケーブル付 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら