一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(結露・氷結なきこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz、振幅3.5mm、
8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回
絶縁抵抗 各NXユニットの個別仕様を参照
耐電圧 各NXユニットの個別仕様を参照
適合規格 cULus:Listed(UL61010-2-201)、EU:EN 61131-2、RCM、
KC:韓国電波法登録、UKCA

注1. 耐振動と耐衝撃の重力加速度は、G=9.8m/s2としています。
注2. 絶縁抵抗および耐電圧の仕様はNXユニットの形式により異なります。
注3. 形式ごとの最新の適合規格については、商品情報ページ、または当社営業担当者に確認してください。

個別仕様

項目 仕様
伝送仕様 通信プロトコル EtherCAT専用プロトコル(スレーブ専用)
変調方式 ベースバンド
伝送速度 100Mbps
物理層 100BASE-TX(IEEE 802.3)
トポロジ EtherCATマスタの仕様による *1
伝送媒体 カテゴリ5以上ツイストペアケーブル
(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)
伝送距離 ノード間距離:100m 以内
送受信PDOデータサイズ *2 ・EtherCATマスタが入力するデータ(TxPDO)
1204バイト以下
・EtherCATマスタが出力するデータ(RxPDO)
1200バイト以下

EtherCATマスタとCPUユニット間で交換可能なデータサイズ:
・TxPDO:1200バイト以下
・RxPDO:1200バイト以下
メールボックス エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト
メールボックスデータサイズ ・入力:400バイト以下
・出力:400バイト以下
リフレッシュ方式 フリーランモード
Explicit Device ID設定範囲 *3 ・ハードウェアスイッチ設定:1~255
・ソフトウェア設定:1~65535
I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式
外部接続端子 EtherCAT通信用コネクタ
・RJ45×2(シールド対応)
・IN:EtherCAT入力/OUT:EtherCAT出力
外形寸法 30(W)×100(H)×71(D)[mm]
絶縁方式 通信コネクタとNXバス間:パルストランス
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間 AC510V、1分間、漏れ電流 5mA以下
I/O電源供給方法 供給なし
I/O電源端子電流容量 I/O 電源端子なし
NXユニット電源消費電力 ・CPUユニットに接続
1.75W

通信カプラユニットおよび通信コントロールユニットには接続不可
I/O電源消費電流 消費なし
質量 110g
取付方向と制限 取付方向:
・CPUユニットに接続
正面取付方向が可能
制限:なし
通信カプラユニットおよび通信コントロールユニットには接続不可
回路構成 3862_sp_2_1

*1. EtherCATスレーブユニットは、EtherCAT規格に準拠しています。構成できるトポロジについては、接続するEtherCATマスタの仕様を確認してください。
なお、EtherCATスレーブユニットは、リングトポロジに対応しています。
*2. TxPDOはEtherCATスレーブユニットからEtherCATマスタに送信するデータです。
  RxPDOはEtherCATスレーブユニットがEtherCATマスタから受信するデータです。
  TxPDOのデータの内訳は以下のとおりです。
  ・CPUユニットからEtherCATマスタへのI/Oデータセット:1200バイト以下
  ・EtherCATマスタへ通知するステータス:4バイト以下
*3. 設定できるIDの範囲は接続するEtherCATマスタの仕様に依存します。EtherCATマスタに設定できるIDの範囲は、EtherCATマスタの仕様を確認してください。