EtherCATスレーブユニット

商品名称 仕様 形式
送受信PDOデータサイズ *1 リフレッシュ方式
EtherCAT
スレーブ
ユニット
3862_lu_1_1
・EtherCATマスタが入力するデータ
 (TxPDO)
 1,204バイト以下
・EtherCATマスタが出力するデータ
 (RxPDO)
 1,200バイト以下
フリーランモード 形NX-ECT101

*1. TxPDOのデータの内訳は以下のとおりです。
  ・CPUユニットからEtherCATマスタへのI/Oデータセット:1,200バイト以下
  ・EtherCATマスタへ通知するステータス:4バイト以下

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のツイストペアケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブル)を使用します。
ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長(m)
*1
形式 お問合せ先
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:PUR
ケーブル色:黄色 *2
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3862_lu_2_1 オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:ライトブルー
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3862_lu_2_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3862_lu_2_3 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3862_lu_2_4 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
ケーブル色:黄色
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
EtherCAT/
EtherNet/IP
3862_lu_2_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエムジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 × 4P

部品名 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル ― 倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
― JMACS株式会社 IETP-SB *1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ ― パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪支店

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P

部品名 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル ― 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
― JMACS株式会社 PNET/B *1 オムロンエフエーストア
株式会社
TEL:0120-024-324
― スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE *2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立式コネクタ 3862_lu_4_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *1 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
― スリーエム ジャパン
株式会社
3R104-1110-000AM *2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注1. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。