コントローラ New

商品名称 形式
パフォーマンスモデル 形ZUV-C40H
形ZUV-C40H-D

注. 形ZUV-C40Hは、ACアダプタが付属しています。形ZUV-C40H-Dには、ACアダプタが付属していません。

ヘッドユニット * New

商品名称 ケーブル長 形式
標準ヘッド 2m 形ZUV-HN20MD 2M
0.3m 形ZUV-HN30MD 0.3M
超冷却ヘッド 0.3m 形ZUV-HN10MD 0.3M
2m 形ZUV-HN10MD 2M
拡散照射ヘッド 2m 形ZUV-HN25MD 2M
0.3m 形ZUV-HN35MD 0.3M

*光源波長365nm。
 光源波長385nmもご用意しています。(標準ヘッド:形ZUV-H21MC 2M/H11MC 2M、拡散照射ヘッド:形ZUV-H26MC 2M)コントローラ 形ZUV-C30Hと組み合わせてご使用ください。

レンズユニット

商品名称 詳細 形式
スポットレンズ スポット径 φ3mm 形ZUV-L3H
スポット径 φ4mm 形ZUV-L4H
スポット径 φ6mm 形ZUV-L6H
スポット径 φ8mm 形ZUV-L8H
スポット径 φ10mm 形ZUV-L10H
超集光レンズ スポット径 φ2mm 形ZUV-L2H
ラインビームレンズ ビーム幅 12mm 形ZUV-L12L
ビーム幅 15mm 形ZUV-L15L
サイドビューレンズ * スポット径 φ3mm 形ZUV-L3S
スポット径 φ4mm 形ZUV-L4S
スポット径 φ6mm 形ZUV-L6S
スポット径 φ8mm 形ZUV-L8S
スポット径 φ10mm 形ZUV-L10S
拡散レンズ(拡散照射ヘッド用) スポット径 φ12mm 形ZUV-L12H

*拡散照射ヘッド(形ZUV-HN25MD/HN35MD)とサイドビューレンズを使用する場合は、形ZUV-L3S/L4Sを推奨しています。

コントローラヘッド間延長用ケーブル

商品名称 ケーブル長 形式
延長ケーブル 2m 形ZUV-XCN02A
5m 形ZUV-XCN05A
10m 形ZUV-XCN10A

オプション(別売)

商品名称 形式
専用ACアダプタ
(形ZUV-C40Hに1個付属しています)
形ZN9-ACP06-PSE

注. 2022年6月より発売します。