Page top

ZUVシリーズ

UV-LED照射器

ZUVシリーズ

多彩なレンズバリエーションとヘッドで多様なUV硬化ニーズに対応するUV-LED照射器。世界40の国 / 地域、約150拠点のグローバルな販売網とサポート体制で、海外工場でも安心してお使いいただけます

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZUV-C40H コントローラ, パフォーマンスモデル, ACアダプタ付属 2D / 3D
ZUV-C40H-D コントローラ, パフォーマンスモデル, ACアダプタ無し 2D / 3D
ZUV-HN10MD 0.3M ヘッドユニット, 超冷却ヘッド, ケーブル長0.3m, レンズユニット未装着 2D / 3D
ZUV-HN10MD 2M ヘッドユニット, 超冷却ヘッド, ケーブル長2m, レンズユニット未装着 2D / 3D
ZUV-HN20MD 2M ヘッドユニット, 標準ヘッド, ケーブル長2m, レンズユニット未装着 2D / 3D
ZUV-HN25MD 2M ヘッドユニット, 拡散照射ヘッド, ケーブル長2m, レンズユニット未装着 2D / 3D
ZUV-HN30MD 0.3M ヘッドユニット, 標準ヘッド, ケーブル長0.3m, レンズユニット未装着 2D / 3D
ZUV-HN30MD 2M ヘッドユニット, 標準ヘッド, ケーブル長2m, レンズユニット未装着 2D / 3D
ZUV-HN35MD 0.3M ヘッドユニット, 拡散照射ヘッド, ケーブル長0.3m, レンズユニット未装着 2D / 3D
ZUV-L2H レンズユニット, 超集光タイプ, スポット径Φ2mm 2D / 3D
ZUV-L3H レンズユニット, ハイパワータイプ用, スポット径Φ3mm 2D / 3D
ZUV-L3S サイドビューレンズ, スポット径Φ3mm 2D / 3D
ZUV-L4H レンズユニット, ハイパワータイプ用, スポット径Φ4mm 2D / 3D
ZUV-L4S サイドビューレンズ, スポット径Φ4mm 2D / 3D
ZUV-L6H レンズユニット, ハイパワータイプ用, スポット径Φ6mm 2D / 3D
ZUV-L6S サイドビューレンズ, スポット径Φ6mm 2D / 3D
ZUV-L8H レンズユニット, ハイパワータイプ用, スポット径Φ8mm 2D / 3D
ZUV-L8S サイドビューレンズ, スポット径Φ8mm 2D / 3D
ZUV-L10H レンズユニット, ハイパワータイプ用, スポット径Φ10mm 2D / 3D
ZUV-L10S サイドビューレンズ, スポット径Φ10mm 2D / 3D
ZUV-L12L レンズユニット, ラインビームレンズ, ビーム幅12mm 2D / 3D
ZUV-L12H レンズユニット, ハイパワータイプ用, スポット径Φ12mm 2D / 3D
ZUV-L15L レンズユニット, ラインビームレンズ, ビーム幅15mm 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら