非接触式ドアスイッチコントローラ

定格

電源部

形式 G9SX-NS202-□ G9SX-NSA222-T03-□ G9SX-EX-□
電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の-15%~+10%
消費電力 * 3W以下 4W以下 2W以下

*負荷へ供給される電力は含みません。

入力部

形式 G9SX-NS202-□/G9SX-NSA222-T03-□
安全入力 *1 動作電圧 : DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ *2
フィードバック・リセット入力

*1. G9SX-NSA222-T03-□のみです。非接触式ドアスイッチ以外の入力を表します。
*2. 接続される入力制御機器の最小適用負荷の電流以上を確保してください。

出力部

形式 G9SX-NS202-□/G9SX-NSA222-T03-□
安全瞬時出力 *1
安全オフディレー出力 *1
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流:DC0.8A以下 *2
補助出力 PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下

*1. 安全出力ON時には、出力回路診断のため以下のパルス信号を出力しています。
  安全出力を制御機器(PLCなどの入力ユニット)への入力信号とする場合は、以下のパルス信号を留意した設計にしてください。

*2. 密着取付時には、下記ディレーティングが必要になります。
  G9SX-NS202-□/G9SX-NSA222-T03-□:負荷電流0.4A以下

増設ユニット

形式 G9SX-EX-□
定格負荷 AC250V 3A/DC30V 3A(抵抗負荷)
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC250V、 DC125V

性能

形式 G9SX-NS202-□ G9SX-NSA222-T03-□ G9SX-EX-□
過電圧カテゴリ
(IEC/EN60664-1)
Ⅱ Ⅱ(ただし、リレー接点出力部:
 端子13~43、 端子14~44はⅢ)
動作時間(OFF→ON) *1 論理接続入力:100ms以下
D40A-2/D40A接続時:100ms以下
D40Z接続時:200ms以下
安全入力:50ms以下 *2
論理接続入力:100ms以下 *3
D40A-2/D40A接続時:100ms以下 *3
D40Z接続時:200ms以下 *3
30ms以下 *4
応答時間(ON→OFF) *1 論理接続入力:15ms以下
D40A-2/D40A接続時:20ms以下 *6
D40Z接続時:45ms以下
安全入力:15ms以下
論理接続入力:15ms以下
D40A-2/D40A接続時:20ms以下 *6
D40Z接続時:45ms以下
10ms以下 *4
ON時残留電圧 3.0V以下(安全出力、補助出力)
OFF時漏れ電流 0.1mA以下(安全出力、補助出力)
安全入力および論理接続入力および
非接触式ドアスイッチ入力の最大配線長
100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
リセット入力時間(リセット押下時間) 100ms以上
オフディレー時間精度 *5 - ±5%以内
(設定値に対する割合)
±5%以内
(設定値に対する割合)
絶縁抵抗 論理接続入力端子⇔
電源・他の入出力端子一括
20MΩ以上 DC100Vメガ -
全端子一括⇔DINレール間 100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧 論理接続入力端子⇔
電源・他の入出力端子一括
AC500V 1min. -
全端子一括⇔DINレール間 AC1,200V 1min.
出力異極間 -
リレー出力以外の端子一括⇔
リレー出力端子一括
AC2,200V 1min.
耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 電気的 - 10万回以上
(定格負荷、 開閉頻度1,800回/h)
機械的 - 500万回以上
(開閉頻度7,200回/h)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
端子締めつけ強度 0.5N・m(G9SX-NS□-RT:ねじ式端子台タイプのみ)
質量 約125g 約200g 約165g

*1. 複数台のユニットを論理接続した場合、論理接続入力による動作時間/応答時間は、直列に論理接続された台数分がそれぞれ積算されます。
  また、D40A-2/D40A接続時、およびD40Z接続時の動作時間/応答時間は、非接触スイッチの動作時間/応答時間を含んだ値です。
*2. 他の条件が揃った状態で、安全入力がOFF→ONしたときの動作時間をあらわします。
*3. 他の条件が揃った状態で、論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力がOFF→ONしたときの動作時間をあらわします。
*4. 接続されているG9SX-NS□の動作時間/応答時間を含まない値です。
*5. G9SX-EX-□において、内部リレーの動作時間、復帰時間は含まない値です。
*6. 非接触式ドアスイッチ入力の24V短絡故障に対しての故障検出時間は、35ms以下となります。
  ドアスイッチ以外のアプリケーションで使用する場合の安全距離は、故障検出時間35msを用いて算出してください。

論理接続について

形式 G9SX-NS202-□ G9SX-NSA222-T03-□ G9SX-EX-□
1論理接続出力あたりの接続台数 4ユニット以下 ――
論理接続によるトータル接続台数 *1 20ユニット以下 ――
論理接続による接続階層数 5ユニット以下 ――
増設ユニット連続接続台数*2 ―― 5ユニット以下
論理接続による配線長 100m以下 ――

注. 詳しくは、カタログの「論理接続の組み合わせ」をご参照ください。
*1. G9SX-EX401-□(増設ユニット)とG9SX-EX041-T-□(増設ユニットオフディレータイプ)の台数は含みません。
*2. G9SX-EX401-□(増設ユニット)とG9SX-EX041-T-□(増設ユニットオフディレータイプ)の混在接続が可能です。