形式構成

形式基準

非接触式ドアスイッチコントローラ

種類

コントローラ

非接触式ドアスイッチコントローラ

安全出力*1 補助出力
*3
論理接続
入力
論理接続
出力
オフディレー
最大設定時間
*4
定格電圧 端子台 形式
瞬時 オフディレー
*2
2
(半導体)
0 2
(半導体)
1 1 - DC24V ねじ式端子台 G9SX-NS202-RT
スプリング式端子台 G9SX-NS202-RC
2
(半導体)
3.0秒 ねじ式端子台 G9SX-NSA222-T03-RT
スプリング式端子台 G9SX-NSA222-T03-RC

*1. Pチャネル MOS FETトランジスタ出力
*2. オフディレー出力は、ディレー時間を0秒に設定することにより、瞬時出力としてのご使用が可能です。
*3. PNPトランジスタ出力
*4. オフディレー時間は、16段階で可変です。次の時間設定ができます。
   0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.8/2.0/2.5/3.0秒

増設ユニット

安全出力 補助出力 オフディレー
時間
定格電圧 端子台タイプ 形式
瞬時 オフディレー
4a(接点) - 1(半導体)
*1
- DC24V ねじ式端子台 G9SX-EX401-RT
スプリング式端子台 G9SX-EX401-RC
- 4a(接点) *2 ねじ式端子台 G9SX-EX041-T-RT
スプリング式端子台 G9SX-EX041-T-RC

*1. PNPトランジスタ出力
*2. オフディレー時間は、接続しているコントローラ G9SX-NSA222-T03-□において設定されているオフディレー時間と同期します。

アクセサリ

端子台

形状 * 仕様 適用ユニット 形式 備考
3860_lu_4_1 ねじ式端子台(3ピン) G9SX-NSA Y9S-03T1B-02A ねじ式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット
ねじ式端子台(4ピン) G9SX-NS
G9SX-EX-□
Y9S-04T1B-02A ねじ式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット
3860_lu_4_2 スプリング式端子台
(3ピン)
G9SX-NSA Y9S-03C1B-02A スプリング式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット
スプリング式端子台
(4ピン)
G9SX-NS
G9SX-EX-□
Y9S-04C1B-02A スプリング式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット

注. G9SX本体には、標準で端子台が装着されています。交換用などで必要な場合にご発注ください。
*イラストは3ピンの場合です。