非接触式ドアスイッチコントローラG9SX-NSと、メカ式セーフティ・ドアスイッチおよび非接触式ドアスイッチD40A-2/D40Aの併用が可能な、G9SX-NSAの2種類を品揃えしています。G9SX-NSシリーズは、部分的に停止可能な論理接続機能を搭載し、D40A-2/D40Aの可能性を最大限に引き出すプログラムレスな専用コントローラです。
非接触式ドアスイッチコントローラ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/06/03
非接触式ドアスイッチコントローラG9SX-NSと、メカ式セーフティ・ドアスイッチおよび非接触式ドアスイッチD40A-2/D40Aの併用が可能な、G9SX-NSAの2種類を品揃えしています。G9SX-NSシリーズは、部分的に停止可能な論理接続機能を搭載し、D40A-2/D40Aの可能性を最大限に引き出すプログラムレスな専用コントローラです。
プログラムレスで安全回路を構築可能。パソコン不要でプログラム工数は必要ありません。
配線異常などのエラーを検出し、その箇所と原因をLED表示。
エラー用補助出力も、ダウンタイムの短縮に貢献します。
D40A-2/D40Aとメカスイッチをそれぞれ入力可能です。
コントローラ数の削減によりコストダウンに貢献します。
出力点数の拡張もコネクタにより接続が簡単です。
最大25点まで拡張可能です。
独自の「論理接続機能」により、今までのコントローラでは煩わしかった安全回路の構築が簡単になります。
非接触式ドアスイッチコントローラにG9SXのコンセプトをプラス。既存のG9SXシリーズと組み合わせて使用可能です。
プログラムレスでG9SX-NSの組み合わせにより、安全回路の構築が可能です。プログラムレスな専用コントローラです。
・非常停止スイッチが押されると、装置全体が停止
・ドアスイッチ扉AをあけるとセグメントAのみ停止
・ドアスイッチ扉BをあけるとセグメントBのみ停止
・D40A-2/D40A扉をあけるとセグメントCのみ停止
詳細はカタログのG9SX-NS データシート(P.80)をご確認ください。
情報更新 : 2024/06/03
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.