業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/10/23
業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。
Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。
デッドスペースを削減し、制御盤の小型化や、装置の機能アップとサイズ維持の両立を実現します。
横取り付け:端子台だけを設置して縦スペースを削減
縦取り付け:他機器と同列に設置して横スペースを削減
Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。
専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。
プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。
また、ねじの緩みによる異物混入や、ねじの締め忘れによる再確認も発生しません。
縦取り付けモデルへ再配線をすることなく、空きスペースを作って端子台を追加できます。
プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。
オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。
軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。
*1. ケーブル径AWG20、0.5mm2の場合
*2. 当社実測値データ
*1.「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています(2019年9月現在)
盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。
情報更新 : 2023/10/23
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.