定格

定格電圧 AC/DC250V
定格電流 10A
適用電線*1 より線、単線 0.08~1.5mm2(AWG28~16)
フェルール端子 絶縁スリーブ付き:0.14~0.5mm2(AWG26~20)
絶縁スリーブなし:0.75~1.5mm2(AWG18~16)

*1. 電線被覆外形φ2.8mm以下であること。

推奨のフェルール端子および圧着工具は、データシートをご参照ください。
性能については、データシートの共通事項をご参照ください。