制御盤の省スペース・高機能化

業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。

課題制御盤におけるスペース

装置の高機能化が求められているが、追加するスペースが足りない…

装置の高機能化が求められているが、追加するスペースが足りない…

お客様から制御盤サイズを指定されているので、もっと小さくしたい…

お客様から制御盤サイズを指定されているので、もっと小さくしたい…

業界最小*1 ・縦横2way取り付けにより、スペースを有効活用

Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。
デッドスペースを削減し、制御盤の小型化や、装置の機能アップとサイズ維持の両立を実現します。

業界最小・縦横2way取り付けにより、スペースを有効活用

設置場所に合わせて、縦横自在に取り付け

業界最小・縦横2way取り付けにより、スペースを有効活用
*1. 2022年3月現在、当社調べ

従来ねじ式のコネクタ端子台

横長で多くのスペースが必要

注. 入力・出力32点ずつの場合
ねじ式のコネクタ端子台

XW2K小型コネクタ端子台

コモン端子台との組み合わせで柔軟に最小スペースを構成

XW2K 小型コネクタ端子台

XW2K小型コネクタ端子台
(コモン端子一体型)

省スペース化に加え、センサ線のストリップ不要で配線工数削減にも貢献

小型コネクタ端子台(コモン端子一体型)

制御盤製作のリードタイム短縮

Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。

課題制御盤におけるプロセス

各種工程のスピードアップで顧客対応力の向上が求められている…

制御盤製作のリードタイム短縮
<設計>

PLCに適合する端子台・ケーブルをWebで簡単選定

<設計>PLCに適合する端子台・ケーブルをWebで簡単選定
<設計>PLCに適合する端子台・ケーブルをWebで簡単選定
<組立/配線>

電源ラインにコモン端子があるため、電源の横渡しで省配線が可能

<組立/配線>電源ラインにコモン端子があるため、電源の横渡しで省配線が可能

専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。

電源ラインが上側に固まっているので、信号ラインの脱着がスムーズにできます。

装置輸送時に外線を切り離す場合、電源ラインは残し、信号ラインのみ再配線でOK。電源ラインが上側に固まっているので、信号ラインの脱着がスムーズにできます。

<組立/配線>

プッシュインPlus端子台なら作業は1ステップ。配線工数を大幅削減 約60%

*3. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともに当社実測値データ




従来ねじ端子は配線完了までのプロセスが多い…

1.ねじを外す
2.端子を付ける
3.チェックマークを入れる
4.増締めをする

【従来】ねじ端子は配線完了までのプロセスが多い…
XW2KプッシュインPlus端子台なら
1ステップで完了

1.端子を差し込む

プッシュインPlus端子台なら1ステップで完了
<出荷/稼働>

振動しても端子が抜けず、増締め不要

プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。
また、ねじの緩みによる異物混入や、ねじの締め忘れによる再確認も発生しません。

従来振動でねじが脱落する…
輸出・出荷前に増締めが必要…
【従来】振動でねじが脱落する…輸出・出荷前に増締めが必要…
XW2Kねじ脱落なし
増締めも不要
ねじ脱落なし<br>増締めも不要

配線の作業負荷軽減

プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。

課題制御盤における配線

制御盤の高機能化に伴い機器が増加しており
ねじ端子だと配線に時間がかかる…

配線の作業負荷軽減

ねじ端子台のように上下に配線があると
配線の順番を意識する必要があり、手間がかかる…

配線の作業負荷軽減

信頼性と挿しやすさを両立したプッシュインPlus端子台

信頼性と挿しやすさを両立したプッシュインPlus端子台

オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。

信頼性と挿しやすさを両立したプッシュインPlus端子台

軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。

*4. ケーブル径AWG20、0.5mm2の場合 *5. 当社実測値データ

分かりやすい端子配列で
配線の作業性を向上

専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)



注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。
PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。
・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記
・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記

分かりやすい端子配列で配線の作業性を向上

配線作業を高め、端子番号を数えやすい中抜き文字を配置

端子台を工具レスで脱着可能なので、アクセスしにくい場所でも配線作業を簡単化

盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。