定格/性能

仕様項目 仕様
操作電源 電源電圧・周波数 K7TM-A2MA: AC100-240V 50/60Hz
K7TM-A2MD: AC24V 50/60Hz、DC24V
許容電源電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容電源周波数 45~65Hz
消費電力 K7TM-A2MA:8.5VA以下(AC100-240V)
K7TM-A2MD:5.2VA以下(AC24V)、2.9W以下(DC24V)
推奨ヒューズ(外付け) T2A タイムラグ高遮断容量
使用周囲温度 -10~55℃
使用周囲湿度 25~85%RH
保管温度 -20~65℃(ただし、結露または氷結のないこと)
高度 2000m以下
絶縁抵抗 20MΩ以上
外部端子一括とケース間、電源端子一括とその他端子一括間、
(電圧入力端子一括+CT入力端子一括)と(通信端子一括+トランジスタ出力端子一括)間、
電圧入力端子一括とCT入力端子一括間、電圧入力のCH間、CT入力のCH間
耐電圧 AC2000V 1分間
外部端子一括とケース間、電源端子一括とその他端子一括間、
(電圧入力端子一括+CT入力端子一括)と(通信端子一括+トランジスタ出力端子一括)間、
電圧入力端子一括とCT入力端子一括間、電圧入力のCH間、CT入力のCH間
耐振動 振動数10~55Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X/Y/Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向 各3回
保護構造 IP20
端子台形状 プッシュインPlus
ケース外装色 黒(マンセル N1.5)
取り付け DINレール
質量 約200g
配線材 線種 単線/より線
線材 銅
推奨電線 0.25~1.5mm2
AWG24~AWG16
被覆剥きしろ
(フェルール端子未使用時)
8mm
設置環境 操作電源: EN/IEC61010-1 汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
測定回路: EN/IEC61010-2-030 汚染度2、CATⅡ 600V またはCATⅢ 300V
電磁環境 EN/IEC61326-1 Industrial electromagnetic environment
安全規格 UL61010-1、韓国電波法(KS C 9610-6-2、KS C 9811)、RCM、UKCA

計測仕様

仕様項目 仕様
入力レンジ 電流
定格AC5A:AC0.00~5.00A
定格AC25A:AC0.0~25.0A
定格AC100A:AC0.0~100.0A
定格AC200A:AC0.0~200.0A
定格AC400A:AC0.0~400.0A
定格AC600A:AC0.0~600.0A
定格周波数:50/60Hz

電圧
定格AC120V:AC0.0~120.0V
定格AC240V:AC0.0~240.0V
定格AC480V:AC0.0~480.0V
定格AC600V:AC0.0~600.0V
定格周波数:50/60Hz
計測可能範囲 電流
定格AC5A:AC0.00~5.50A
定格AC25A:AC0.0~27.5A
定格AC100A:AC0.0~110.0A
定格AC200A:AC0.0~220.0A
定格AC400A:AC0.0~440.0A
定格AC600A:AC0.0~650.0A

電圧
定格AC120V:AC0.0~132.0V
定格AC240V:AC0.0~264.0V
定格AC480V:AC0.0~528.0V
定格AC600V:AC0.0~660.0V
計測精度 電圧/電流の計測精度:入力レンジに対して±0.5%FS±1digit
[条件]
・正弦波連続入力時
・CTの精度のばらつきは含まず

抵抗値の繰り返し精度(参考値):±1%rdg±1digit
[条件]
・正弦波連続入力時
・CTの精度のばらつきは含まず
計測対象 抵抗加熱式ヒータ
CH1電圧入力
CH2電圧入力
計測精度 ±0.5%FS±1digit
入力レンジ AC0~600V 50/60Hz
推奨ヒューズ(外付け) 定格電流7A以下かつClass CC、Class JもしくはClass T
CH1 CT入力
CH2 CT入力
計測精度 ±0.5%FS±1digit
入力レンジ AC0~600A 50/60Hz

トランジスタ出力端子の出力仕様

仕様項目 仕様
トランジスタ出力
(警報出力、
異常時出力)
接点構成 NPNオープンコレクタ(ノーマルクローズまたはノーマルオープンに設定可能)
定格電圧 DC24V(最大電圧: DC26.4V)
最大電流 50mA
OFF時漏れ電流 0.1mA以下
ON時残留電圧 1.5V以下

通信仕様

仕様項目 仕様
RS-485 通信1
RS-485 通信2
伝送路接続 RS-485:マルチドロップ
通信方式 RS-485(2線式半二重)
ケーブル長 通信速度115.2kbps以下: 合計で最大500m(ツイストペアケーブル)
通信速度230.4kbps: 合計で最大200m(ツイストペアケーブル)
プロトコル Modbus RTU
通信速度 9.6kbps/19.2kbps/38.4kbps/57.6kbps/115.2kbps/230.4kbps
通信データ長 8bit 固定
通信ストップビット 1bit 固定(通信パリティが偶数/奇数)
2bit 固定(通信パリティなし)
接続形態 1:1または1:N
最大接続台数 32台(上位機器含む)
通信パリティ なし/偶数/奇数
送信待ち時間 0~99ms

CTの定格/性能 *1

形式 形 K6CM-
CICB005(-C)
形 K6CM-
CICB025(-C)
形 K6CM-
CICB100(-C)
形 K6CM-
CICB200(-C)
形 K6CM-
CICB400(-C)
形K6CM-
CICB600
構造 屋内分割型
一次側定格電流 5A 25A 100A 200A 400A 600A
定格電圧 AC600V
二次巻線 3000ターン 6000ターン 9000ターン
絶縁抵抗 出力端子-ケース間:50MΩ以上
耐電圧 出力端子-ケース間: 2000VAC 1min
保護素子 7.5V クランプ素子
許容脱着回数 100回
装着できる電線径 *2 φ7.9mm以下 φ9.5mm以下 φ14.5mm以下 φ24.0mm以下 φ35.5mm以下
使用温湿度範囲 -20~+60℃ 25~85%RH(ただし、結露または氷結しないこと)
保管温湿度範囲 -30~+65℃ 25~85%RH(ただし、結露または氷結しないこと)
付属ケーブル長 2.9m
付属ケーブル端子 本体側:フェルール端子、CT側:丸形端子
保護構造 IP20

*1. UL認証に適合させる場合は、カタログの「安全規格対応について」を参照してください。
*2. 平型電線をご使用の際は、該当CTの外形寸法図をご参照のうえ大きめの径のCTを使用してください。ただし、CTの定格電流の範囲内でご使用ください。