(単位:mm)

本体

K7TM

専用CT(カレントトランス)

形K6CM-CICB005-C
形K6CM-CICB005

形K6CM-CICB025-C
形K6CM-CICB025

形K6CM-CICB100-C
形K6CM-CICB100

形K6CM-CICB200-C
形K6CM-CICB200

形K6CM-CICB400-C
形K6CM-CICB400
形K6CM-CICB600

CT付属ケーブル *

*CT付属ケーブルはCTに取り付けられています。

注1. 専用CTの形式にある最後の“-C”は、UL認証に対応した形式となります。UL認証が不要の場合は“-C”なしの形式になります。定格・性能は同じです。
注2. 専用CTをUL認証に適合させる場合は、カタログの「安全規格対応について」を参照してください。
注3. 形K7TMのCT入力端子は、専用CTのどちらの極性でも接続可能です。

DINレール取り付け用品(別売品)

支持レール

形PFP-100N
形PFP-50N

エンドプレート

形PFP-M