| 定格電圧
(V) |
定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 583 | 20.6 | 定格電圧の75%以下 | 定格電圧の8%以上 | 定格電圧の130%
(at23℃10分以内) |
約7 |
| DC24 | 292 | 82.3 |
DCパワーリレー(300Aタイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/02/14
| 定格電圧
(V) |
定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 583 | 20.6 | 定格電圧の75%以下 | 定格電圧の8%以上 | 定格電圧の130%
(at23℃10分以内) |
約7 |
| DC24 | 292 | 82.3 |
注1. 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性は、コイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値。
| 項目 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 形G9EH-1 | |
| 定格負荷 | DC400V 300A |
| 定格通電電流 | 300A |
| 接点電圧の最大値(開閉) | 400V |
| 接点電流の最大値(開閉) | 300A |
| 項目 | 規格値 | |
|---|---|---|
| 接点抵抗 *1 | 30 mΩ以下(Typ. 0.2 mΩ) | |
| 接点電圧降下 | 0.1V 以下(300A通電時) | |
| 動作時間 | 50 ms 以下 | |
| 復帰時間 | 30 ms 以下 | |
| 絶縁抵抗 *2 | コイル-接点間 | 1,000 MΩ 以上 |
| 同極接点間 | 1,000 MΩ 以上 | |
| 耐電圧 | コイル-接点間 | AC2,500V 1分間 |
| 同極接点間 | AC2,500V 1分間 | |
| 耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 490 m/s2 |
| 誤動作 | 200 m/s2 | |
| 機械的耐久性 *3 | 20万回 | |
| 電気的耐久性(抵抗負荷) *4 | DC400V 200A 3,000回以上 | |
| DC400V 300A 1,000回以上 | ||
| 短時間通電電流 | 450A(10分間) | |
| 最大しゃ断電流 | DC400V 2,500A (1回) | |
| 過負荷しゃ断 | DC400V 700A(40回以上) | |
| 逆極性しゃ断 | DC200V -200A(1,000回以上) | |
| 最小負荷電流 | 1A | |
| 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、氷結および結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5%~85%RH | |
| 質量(付属品含む) | 約850g | |
注. 上記は特に記載がない限り、周囲温度+23℃以下の初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計による。
*3. 試験条件/開閉頻度:3,600回/時
*4. 試験条件/開閉頻度:60回/時
情報更新 : 2022/02/14
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.