1.コードリーダ

形状 種類 形式
3847_lu_1_1 Cマウント 500万画素 モノクロ 照明なし
プラスモード搭載 *1
V440-FXXXY50M-NNP
Cマウント 500万画素 モノクロ 照明なし
Xモード搭載 *2
V440-FXXXY50M-NNX

*1. ラベルなどコントラストの高いコードに適しているモードです。
*2. 印字グレードの低いコードやDPMに適しているモードです。

2.コードリーダマウントブラケット

形状 種類 形式
3847_lu_2_1 コードリーダマウントブラケット
(V440シリーズ専用)
V440-AM0

3.Cマウントレンズ

V440-Fには、標準レンズ、マクロレンズ、テレセントリックレンズを取付けできます。当社は標準的な読取りやコード評価の用途向けに、様々な解像度のレンズを幅広く提供しています。
一般的な読取りやコード評価について、異なる3種類のCマウント用レンズを以下に挙げています。表には、互換性のある偏光フィルタの形式も記載しています。
偏光フィルタを使用する際は、レンズに対して適切な偏光フィルタをお使いください。

標準レンズ

• 中型

• 読取りレンズ:100lp/mm (lp=line pairs. 解像力を表す代表指標)

• フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用

• F値:1.4~16

形式 焦点
距離
最小ワーキング
ディスタンス
(mm)
サイズ(mm):
長さ×直径
フィルタ
サイズ
適合偏光フィルタ 適合スマート
シリーズ照明
3Z4S-LE SV-0614H 6mm 100 57.5×42 M40.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA405 R-100
3Z4S-LE SV-0814H 8mm 100 52.5×39 M35.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA355 R-100
3Z4S-LE SV-1214H 12mm 100 51×30 M27.0 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA270 R-70/R-100
3Z4S-LE SV-1614H 16mm 100 47.5×30 M27.0 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA270 R-70/R-100
3Z4S-LE SV-2514H 25mm 150 36×30 M27.0 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA270 R-70/R-100
3Z4S-LE SV-3514H 35mm 200 45.5×44 M35.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA355 R-100
3Z4S-LE SV-5014H 50mm 300 57.5×44 M40.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA405 R-100
3Z4S-LE SV-7525H 75mm 1200 54.6×36 M34.0 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA340 R-100
3Z4S-LE SV-10028H 100mm 2000 71.6×39 M37.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PLA375 R-100

注1. これらは、「画像処理周辺機器カタログ(SDNB-029)」で提供されている標準レンズです。
注2. ワーキングディスタンスが、レンズに指定された最小値より短い場合、レンズの焦点を合わせるために接写リングが必要になります。

接写リング

形式 内容
3Z4S-LE SV-EXR 7点セット*1*2
(40mm, 20mm, 10mm, 5mm, 2mm, 1mm, 0.5mm)
最大外径 φ30mm

*1. 0.5mm、1mm、2mmの接写リングは、重ねて使わないでください。レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。
接写リングを使用するときは、実際のデモ機などにてご確認の上、ご使用ください。
*2. 単品販売(形3Z4S-LE SV-EXR□)も可能です。□には長さをご指定ください。

偏光フィルタ(標準レンズ専用オプション)

形式 フィルタサイズ
3Z4S-LE SV-PLA225 M22.5 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA255 M25.5 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA270 M27.0 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA305 M30.5 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA340 M34.0 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA355 M35.5 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA375 M37.5 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA405 M40.5 P0.5
3Z4S-LE SV-PLA520 M52.0 P0.75
3Z4S-LE SV-PLA550 M55.0 P0.75
3Z4S-LE SV-PLA620 M62.0 P0.75

4. ノンテレマクロレンズ(微小コード用)

• マクロレンズ:低コスト、小型

• 倍率0.5倍:視野17×14.2mm

 • 7PPEで0.05mmのコードを読取り可能

• 倍率1倍:視野8.5×7.1mm

 • 7PPEで0.025mmのコードを読取り可能

• 外部照明と併用

形式 説明 光学倍率 ワーキング
ディスタンス
(mm)
有効F値 被写界深度
(mm)
TVディストーション V440-F視野
(mm)
3Z4S-LE VS-MC05-130 0.5倍マクロレンズ 0.5× 126.3 6.1 2.0 0.00%以下 17×14.2
3Z4S-LE VS-MC1-80 1倍マクロレンズ 1× 82.4 8.14 0.7 0.00%以下 8.5×7.1

5. テレセントリックCマウント用レンズ/光源オプション(微小コード用)

• 高解像度テレセントリックレンズ:150lp/mm

• 倍率1倍:視野8.5×7.1mm

 • 7PPEで0.024mmサイズのコードを読取り可能

• 倍率2倍:視野4.25×3.55mm

 • 7PPEで0.012mmサイズのコードを読取り可能

• ワーキングディスタンス65または110mm

• 同軸落射照明オプションまたは外部照明と併用

形式 説明 光学倍率 ワーキング
ディスタンス
(mm)*1
有効F値 NA 被写界深度
(mm)
*2
TVディス
トーション
V440-F視野
(mm)
3Z4S-LE VS-TCH1-65-O 1倍テレセントリック
レンズ
1× 68.8 9.9 0.05 0.6 0.01% 8.5×7.1
3Z4S-LE VS-TCH1-110-O 1倍テレセントリック
レンズ
1× 110.3 10.5 0.048 0.6 0.02% 8.5×7.1
3Z4S-LE VS-TCH2-65-O 2倍テレセントリック
レンズ
2× 65 13.6 0.074 0.3 0.01% 4.25×3.55
3Z4S-LE VS-TCH2-110-O 2倍テレセントリック
レンズ
2× 110.3 13.6 0.074 0.3 0.02% 4.25×3.55
3Z4S-LE VS-TCH1-65CO-O 同軸落射照明付き
1倍テレセントリック
レンズ
1× 68.8 9.9 0.05 0.6 0.03% 8.5×7.1
3Z4S-LE VS-TCH1-110CO-O 同軸落射照明付き
1倍テレセントリック
レンズ
1× 110.8 10.5 0.048 0.6 0.03% 8.5×7.1
3Z4S-LE VS-TCH2-65CO-O 同軸落射照明付き
2倍テレセントリック
レンズ
2× 65 13.5 0.074 0.3 0.03% 4.25×3.55
3Z4S-LE VS-TCH2-110CO-O 同軸落射照明付き
2倍テレセントリック
レンズ
2× 110.8 13.5 0.074 0.3 0.03% 4.25×3.55

*1. レンズ先端から対象物までの距離
*2. 許容錯乱円径φ0.04mmにて算出

テレセントリックレンズ・同軸落射照明 オプション

• 同軸レンズ(8mm径)用の赤色、白色、または青色スポット照明

• アナログ照明コントローラ

• 延長ケーブル

形式 説明*1
FLV-EP0803R ハイパワースポット照明、赤色
(TCHテレセントリックレンズにフィット)
FLV-EP0803W ハイパワースポット照明、白色
(TCHテレセントリックレンズにフィット)
FLV-EP0803B ハイパワースポット照明、青色
(TCHテレセントリックレンズにフィット)
FLV-ATC10405 FLV-EPシリーズ用アナログ照明コントローラ
FLV-XC1EP 延長ケーブル(照明とコントローラ間)1m
FLV-XC2EP 延長ケーブル(照明とコントローラ間)2m
FLV-XC3EP 延長ケーブル(照明とコントローラ間)3m
FLV-XC5EP 延長ケーブル(照明とコントローラ間)5m

*1. 詳細な説明については、「画像処理周辺機器カタログ(SDNB-029)」をご参照ください。

6. ケーブル

一般的な配線オプション

形状 種類 長さ/仕様 形式
3847_lu_9_1 ・Ethernetケーブル(耐屈曲)
・両側コネクタ付ケーブル(RJ45コネクタ、
 カメラ側ロックネジ付き)
2m 98-000133-01
5m 98-000134-01
7m 98-000134-02
3847_lu_9_2 ・スマートシリーズ照明 - I/O(M12)
 2股ケーブル(常時点灯用)
・ストレートコネクタ
1m 61-9000135-01
・スマートシリーズ照明 - I/O(M12)
 2股ケーブル(ストロボ制御用)
・ストレートコネクタ
1m 61-9000137-01
3847_lu_9_3 ・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ
3m V430-W8-3M
・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ
V430-W8F-3M *1
・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ
5m V430-W8-5M
・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ
V430-W8F-5M *1
3847_lu_9_4 ・RS-232C - I/O(M12)
 2股ケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ
2.7m V430-WQR-3M
3847_lu_9_5 ・キーボードウェッジ - I/O(M12)
 2股ケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ
2.7m V430-WQK-3M
3847_lu_9_6 オムロン製 プログラマブルコントローラ
(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル
2m V430-WPLC-2M

*1. フィルタ付ケーブルです。ノイズの多い環境で使用する場合はフィルタ付きケーブルを使用してください。

7. 照明オプション

V440-Fは、外部照明と併用できるように設計されています。メーカを問わず、常時点灯電源またはストロボ照明を搭載することができます。ストロボ照明は、フライングリードケーブル経由でI/O(M12)コネクタの出力3を使ってトリガが入力されます。
また当社は、常時点灯またはストロボ制御で使用できるNERLITEスマートシリーズ照明もラインナップしています。この照明はストロボコントローラを内蔵しているため、外部のストロボコントローラが不要です。 専用のケーブルセットを使えば、NERLITEスマートシリーズ照明を直接V440-Fに配線することが可能になります。

NERLITE スマートシリーズ R-70/R-100リング照明

取り付けイメージ 形状 種類 形式
3847_lu_10_1 3847_lu_10_2 R-70、外形□70mm(内径φ43.4mm)、
赤色リング照明
NER-011660900G *1
R-100、外形□100mm(内径φ69.5mm)、
赤色リング照明
NER-011661100G *1

*1. 直径が大きめのレンズは、R-70リング照明の内側にフィットしない可能性があります。詳細は、「3.Cマウントレンズ 標準レンズ」を参照してください。

NERLITE スマートシリーズ R-70/R-100リング照明用偏光板

形状 種類 形式
3847_lu_11_1 R-70リング照明用偏光板 98-9000301-01 *1
R-100リング照明用偏光板 98-9000302-01 *1

*1. スマートリングシリーズリング照明用偏光板は、レンズに装着する偏光フィルタと併用する必要があります。詳細は、「3.C マウントレンズ 標準レンズ」を参照してください。

NERLITE スマートシリーズ R-70/R-100リング照明用マウントブラケット

形状 種類 形式
3847_lu_12_1 R-70リング照明用マウントブラケット V440-AM1
R-100リング照明用マウントブラケット V440-AM2

NERLITE スマートシリーズ R-70/R-100リング照明 仕様、接続

サイズ 形式 種類 波長 24V時の電流 ストロボ電流
R-70 NER-011660900G 70mm、赤色 623nm 172mA 1.2A
R-100 NER-011661100G 100mm、赤色 623nm 255mA 1.7A

8. 電源

形状 種類 形式
3847_lu_14_1 電源AC100-240V DC+24V M12 12ピンソケット
(TypeB/E対応ケーブル付き)
97-000012-01