(単位:mm)
Cマウントコードリーダ
形V440-F
コードリーダマウントブラケット
形V440-AM0
電源AC100-240V DC+24V M12 12ピンソケット(1m)
97-000012-01
NERLITE スマートシリーズ R-70/R-100リング照明
スマートシリーズ R-70リング照明用マウントブラケット
V440-AM1
スマートシリーズ R-100リング照明用マウントブラケット
V440-AM2
スマートシリーズ R-70 リング照明用偏光板
98-9000301-01
スマートシリーズ R-100 リング照明用偏光板
98-9000302-01
スマートシリーズ照明 - I/O(M12)2股ケーブル(常時点灯用)
ストレートコネクタ(1m)
61-9000135-01
スマートシリーズ照明 - I/O(M12)2股ケーブル(ストロボ制御用)
ストレートコネクタ(1m)
61-9000137-01
I/O(フライングリード)ケーブル
ストレートコネクタ(3m/5m)
形V430-W8-3M
形V430-W8-5M
I/O(フライングリード)ケーブル
ストレートコネクタ(3m/5m)
フィルタ付ケーブル
形V430-W8F-3M
形V430-W8F-5M
RRS-232C- I/O(M12)2股ケーブル
ストレートコネクタ(2.7m)
形V430-WQR-3M
キーボードウェッジ- I/O(M12)2股ケーブル
ストレートコネクタ(2.7m)
形V430-WQK-3M
オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル
形V430-WPLC-2M
Ethernetケーブル(耐屈曲)
両側コネクタ付ケーブル(RJ45コネクタ、カメラ側ロックネジ付き)
98-000133-01
98-000134-01
98-000134-02
Ethernetケーブル(耐屈曲)両側コネクタ付ケーブル
このケーブルは、V440-Fコードリーダとその他の機器との通信に使用します。
このケーブルは、従来のCAT5ケーブルでは損傷のおそれがある悪環境向けに設計されています。
オーバーモールド設計により、ひずみ緩和を強化しました。蝶ねじでロックするため、衝撃や振動があっても接続が外れることはありません。二重遮へいシールド設計により、工業用途向けに防護を強化しています。
このケーブルは、1200万回以上の屈曲に耐えるように設計されています。油や水、擦傷などからは、TPEジャケットがさらに防護します。